• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo configure

moneo configure: parameterindstillingssoftwaren

Praktisk IO-Link netværksstyring

Med moneo configure kan en lang række IO-Link enheder og ifm IO-Link mastere blive konfigureret med nogle få klik. En integreret forbindelse til IODD databasen (online søgefunktion) letter integrationen af tredjepartsenheder.

Praktisk styring af dine egne parameterdatasæt, herunder import- og eksportfunktioner, fremskynder yderligere integrationen af nye sensorer.

moneo configure – IO-Link visning af parameterindstilling og procesværdi

Denne scanningsfunktion giver mulighed for hurtig registrering og visning af selv komplekse IO-Link netværk med flere forskellige mastere og enheder. moneo tilbyder også tydelig visualisering af op til to procesværdier med den samme enhed til opsætning og diagnosticering af IO-Link enheder, og gør dermed styringen af IO-Link netværk og fejldiagnoser lettere.

moneo configure tillader parameterindstilling og overvågning af sensorerne uden at involvere PLC. Det er også muligt at skifte aktuatorer. I forbindelse med opsætning af IO-Link enheder i en PLC kan den nye visualisering af procesdatastrukturen i cockpittet for moneo configure være nyttig.

Vores konfigurerings software er tilgængelig i to versioner:

Vores moneo configure free løsning er den ideelle start på digitalisering, hvis du har brug for en løsning til parameterindsilling, styring og diagnostik til IO-Link netværk. Klik her for download.

moneo configure som modul version er en del af vores IIoT software moneo som kan kombineres med andre modulter og tillader indstillinger, der muliggør data analyse.

Al den fleksibilitet du har brug for:
moneo configure free er nu også kompatibel med tredjeparts IO-Link mastere 

I øvrigt: moneo configure free har fået et nyt tredjeparts master-interface!  

Det betyder, at det ikke kun er muligt at konfigurere IO-Link mastere fra ifm, men også at indstille parametrene for sensorer, der er forbundet med mastere fra andre producenter. 

Som følge deraf kan moneo configure free også anvendes til parameterindstilling i eksisterende systemer og installationer – uanset, hvilke IO-Link-mastere, der anvendes der. 

Den intelligente software til smart IO-Link styring

  • Effektivt: central parameterindstilling af alle IO-Link sensorer med ét eneste softwareværktøj. Producentuafhængig
  • Intelligent: automatisk registrering af IO-Link enheder
  • Brugervenlig: administration af parameterdatasæt er nu lettere end nogensinde
  • Direkte: direkte adgang til IO-Link sensorer uden at det skal igennem PLCen

Moneo configure – det praktiske styringsværktøj til dit IO-Link netværk.

moneo licencer

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig hele vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.