• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

moneo: IIoT platformen til industri og produktion

Som en IIoT platform kombinerer ifm moneo driftsteknologiens niveau med informationsteknologiens niveau. Sensordata, der genereres i produktionsanlægget, kan læses og behandles nemt og bruges som grundlag for bæredygtige virksomhedsbeslutninger.

moneo har en modulær struktur og består af en basissoftware samt applikationer til eksempelvis tilstandsovervågning eller til IO-Link sensorparameterindstilling. Det gør det muligt at sammensætte en skræddersyet softwarepakke til hvert enkelt individuelt krav.

I over 50 år har vi understøttet vores kunder som en førende leverandør af automatiseringsløsninger. Vi har nu kombineret vores erfaring inden for sensorteknologi med ekspertviden fra vores software-datterselskaber – dette er moneo, "simply made for you".

Dine fordele med moneo

Digitalisering kan være så hurtig og nem. Med moneo.

Du kan kun arbejde effektivt og succesrigt, hvis du har de rette værktøjer. Det samme gælder for digitalisering. Med moneo som din digitale værktøjskasse vil du altid have de nødvendige værktøjer til en vellykket implementering af dine IIoT projekter ved hånden. moneo er en industri- og producentuafhængig IIoT platform, der er åben for alt.

En åben teknologiplatform forenkler integration

moneo har fokus på en enkel og hurtig implementering af modulerne og brugervenlige grænseflader. Dermed vil dit IIoT projekt øjeblikkeligt være klar til start, og dit personale vil meget hurtigt sætte pris på den digitale support.

moneo er en industriuafhængig, producentuafhængig IIoT platform og gør det dermed muligt for dig at integrere en lang række eksisterende enheder og bruge de forskellige data mere effektivt.

Øg anlæggenes effektivitet!

moneo konverterer sensordata til digitale informationer, evaluerer dem og overfører dem til IT verdenen. Her er de tilgængelige som et pålideligt grundlag for beslutningstagning. Med moneo kan maskiner vedligeholdes fremsynet, ikke-planlagte nedetider kan undgås og dermed kan anlægget udvides på en effektiv måde.

Tidlig registrering af beskadigelse, forhindring af nedetider

moneo analyserer sensordata og registrerer afvigelser. Hvis en maskine kører anderledes end normalt, angiver dette slid eller ændringer i processen, der vil kunne medføre en fejl.
Der er ofte tilstrækkelig tid mellem forekomsten af de første afvigelser og en standsning til at planlægge fremsynet vedligeholdelse.

Systemløsninger, der kan tilpasses

Den modulære metode for moneo er specielt fleksibel med henblik på tilpasning til kravene for et IIoT projekt. moneo tilbyder de rette moduler til forskellige applikationer og industrier - din digitale værktøjskasse.

Det er muligt at booke moneo modulerne efter behov. Dette skaber brugervenlighed ved lave investeringsomkostninger og meget høj fleksibilitet.

moneo vokser med dine krav. Og i dit tempo.

Funktionsmoduler kan skaleres for alle maskiner.

moneo starterkit er den perfekte start på digitalisering. Hvis du er klar til næste trin, kan det nemt lade sig gøre med en udvidelse med yderligere moduler eller enhedsforbindelser. Med infopoint licenserne afhænger omkostningerne af antallet af de datapunkter, der er i brug. moneo er et system i vækst. moneo vokser i takt med dine krav.

 

Der planlægges og implementeres yderligere moduler. Disse udvider moneo porteføljen.

Skræddersyet digitalisering

simply made for you!

Vores kunder og deres driftige succes har altid været vores fokus. Derfor udvikler vi hele tiden produkter med høj ydeevne, der er lette at håndtere. Det gælder også for moneo.

enkelt: Den nye enkelhed
Hvad nytter den bedste software, hvis det ikke er sjovt? Du kan se frem til et moderne design og brugervenlighed lige fra installation til daglig brug. moneo er så enkel!

fremstillet af ifm: Vores fokuserede ekspertise
Siden 1969 har vi igen og igen overbevist vores kunder med de bedste automatiseringsløsninger. Kernen af vores succes: vores enestående kompetence og høj kundeservice. Og vi har sørget for begge dele i moneo!

for dig: Din individuelle løsning
Konfigurer sensorer, evaluer informationer, overvåg statusser, forudsig vedligeholdelseskrav: moneo er løsningen. For alle. For enhver detalje. Modularitet gør det muligt. Brug moneo i nøjagtigt det omfang du behøver. Det er din værktøjskasse. Det er din moneo!

Det modulære system: Størrelsen på din moneo vil altid tilpasse sig efter dine krav.

Oplev letheden ved IT-understøttet procesoptimering med moneo. moneo er alt-i-en-platformen til alle dem, der ønsker at interagere fremsynet med deres system. Evaluer information, tilpas parametre. Alt-i-en software.

I overensstemmelse med vores virksomhedsslogan "ifm - tæt på dig" tilbyder vi skræddersyede, komplette løsninger i forbindelse med procesoptimering til vores kunder over hele verden : "moneo - simply made for you".

Lige så kraftfuld som softwaren er i sin helhed, vil den takket være sit modulære design altid kun være lige så stor, som du ønsker den skal være. For du alene ved, hvilke funktioner der vil hjælpe dig i din specifikke situation - og du alene bestemmer, hvilke moneo moduler du ønsker at aktivere.

Med andre ord: moneo er din personlige digitale værktøjskasse. Og den er lige så nem at håndtere som dens analoge modstykke.

Få en oversigt over moneo-modulerne

moneo OS: IIoT platformen

Det essentielle styringsværktøj for alle moneo-apps. Integration af intelligente enheder muliggør et digitalt billede af systemet. Værktøj til beregning af modeller for dataflow og med automatisk alarmfunktion.

Use cases

Som førende på verdensmarkedet inden for automatiseringsteknologi er vi meget opmærksomme på vores kunders krav. Med moneo tilbyder vi dig et fremtidsorienteret digitalt redskab til langsigtet succesrig industriel evolution.

Du kan også starte i dag med morgendagens digitale muligheder. Der findes mange applikationer til vores løsninger. Vi har udarbejdet nogle use cases. Har du andre idéer eller ønsker? Så står vi gerne til rådighed med vores ekspertise og vejledning.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig hele vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.