• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. gratis moneo-prøveversion

Start din industrielle evolution hurtigt og gratis

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

Få en gratis moneo-prøveversion med 4 trin

  1. Opret din uforbindende ifm konto og log på
  2. Download prøveversionen
  3. Vælg aktiveringen af prøveversionen i moneo
  4. Klik på Tilstandsovervågning

Brug af rigtige datakilder (VSE, IO-Link master) er en forudsætning for at teste moneo-softwaren under realistiske forhold. Først da vil du få et ægte indtryk af, hvordan moneo kan støtte dig i at optimere dine produktionsprocesser.

Download moneo-prøveversion til tilstandsovervågning

Test uforpligtende i 30 dage.

Funktionerne i prøveversionen Tilstandsovervågning moneo RTM*

Funktionsoversigt
Parameterindstilling af IO-Link-enheder
Stik
Brugerspecifikke dashboards til anlægsovervågning
Individuel dataanalyse af
anlæggets tilstand
Automatisk realtids-alarm
ved overskridelse af grænseværdier

*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) og edgeConnect ifm er inkluderet

Den fulde version er til enhver tid tilgængelig. Til tilstandsovervågningsløsningen inklusiv parameterindstilling (QM9120)

Meget nemt: 4, 3, 2, 1 klar til IIoT

Prøveversionen af moneo-tilstandsovervågning giver dig mulighed for at konfigurere dine eksisterende hardwarekomponenter og oprette og bruge dashboards, dataanalyser og automatiske alarmer i tilfælde af, at grænseværdier overskrides, så du kan optimere vedligeholdelsen af dine systemer og undgå uplanlagte nedetider.

Test moneo gratis i 30 dage og oplev, hvor nemt det kan være at starte med digitalisering. Kombiner din hardware med moneo-softwaren for at bruge dataene fra din produktion til optimeringer og skabe merværdi.

Dine fordele

  • Oplev digitalisering med et tryk på en knap
  • Du får samtlige funktioner i 30 dage og kan gå i gang med det samme
  • Når de 30 dage er udløbet, kan du vælge, om du vil købe den fulde version
  • Med den fulde version vil du stadig have adgang til din opsætning og din database