Passiv overfladetemperaturprobe
Simpel procesovervågning, selv på små rør
Temperaturproben til overflademontering giver mulighed for hurtig, fleksibel og nem konfiguration af målepunkter. Den passive temperaturprobe er især egnet til brug på rør med lille diameter, hvor invasiv temperaturovervågning ville påvirke medieflowet betydeligt. Værdierne registreres ikke-invasivt, derfor er der ingen risiko for kontaminering af mediet. I stedet for er installationen nem og kræver ikke tidskrævende og omkostningsintensiv boring og svejsning, så målepunktet også kan installeres i den igangværende proces.
Testet hygiejnisk egnethed
Takket være et temperaturområde på op til 200 °C, den høje beskyttelsesgrad IP69K og det hygiejnisk sikre monteringsprincip testet af Ecolab egner proben sig også til brug inden for fødevareproduktion. I kombination med invasiv temperaturovervågning kan for eksempel fuldstændig opvarmning af rørene, der kræves i CIP-processen, sikres.
Perfekt duo: temperatursensor og -stik
Den passive overfladetemperatursensors modstandsværdier kan analyseres med TP-temperaturstikket. Den konverterer PT100- og PT1000-elementernes værdier til analoge signaler eller IO-Link signaler.