• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Temperaturstik til hygiejniske og industrielle applikationer

Digitaliser din temperaturmåling

Temperaturstikket konverterer temperaturprobernes modstandsværdier til standardiserede analoge signaler og koblingssignaler. Med IO-Link kan den målte værdi også sendes i digital form uden tab. Dette gør temperaturstikket til en vigtig komponent til digital opgradering af eksisterende installationer.

Alsidig brug

Takket være tilslutningen med 2, 3 eller 4 ledninger kan temperaturstikket tilsluttes alle kommercielt tilgængelige PT-elementer (PT100/PT1000) direkte eller ved hjælp af et tilslutningskabel. Det kompakte design egner sig også til barske anvendelser, fordi stikket kan monteres et sikkert sted væk fra sonden.

Plug & play

Hvis temperaturstikket er tilsluttet måleelementet, genkender det automatisk stikket. Hvis den fabriksindstillede skalering af måleområdet opfylder kravene til applikationen, er yderligere indstillinger ikke nødvendige. Brugeren kan om nødvendigt ganske enkelt justere skaleringen via IO-Link.

Minimering af installation og fejlkilder

Ved brug at to standardiserede M12-tilslutninger reduceres kompleksiteten af installationen af TP-temperaturstikket til et minimum sammenlignet med en almindelig hoved-/DIN-skinne-transmitter. Kilder til fejl, som f.eks. kabelklemmer, elimineres.

Individuel justering

For at opnå en konstant høj præcision kan du justere temperaturstikket efter kalibreringen til at opfylde dine specifikke krav. Til dette formål har TP’en en lang række indstillingsmuligheder, der giver mulighed for en perfekt koordination af dit system.