You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
Service hotline 0034 93 479 30 80
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. moneo configure

moneo configure: el software de parametrización

Cómoda gestión de la red IO-Link

Con moneo configure se puede configurar una gran variedad de equipos IO-Link y maestros IO-Link de ifm con tan solo unos clics. La conexión integrada a la base de datos IODD (función de búsqueda en línea) también facilita la integración de equipos de otros fabricantes.

La cómoda administración de los propios conjuntos de parámetros, incluidas las funciones de importación y exportación, agiliza aún más la integración de nuevos sensores.

moneo configure, parametrización con IO-Link e indicación de los valores del proceso

La función de escaneo permite una rápida detección y visualización de redes IO-Link complejas con múltiples maestros y equipos. Además, moneo configure ofrece una clara visualización de hasta dos datos del proceso con la misma unidad para la configuración y el diagnóstico de equipos IO-Link, simplificando así la gestión de las redes IO-Link y el diagnóstico de errores.

moneo configure permite la parametrización y supervisión de sensores sin intervención del PLC. También es posible la conmutación de actuadores. La nueva visualización de la estructura de datos del proceso en el panel de control de moneo configure ayuda a configurar los equipos IO-Link en un PLC.

Nuestro software de configuración está disponible en dos versiones:

Nuestra solución moneo configure free es una forma ideal de iniciarse en la digitalización si necesita una solución para la parametrización, la gestión y el diagnóstico de redes IO-Link. Para acceder a la descarga, haga clic aquí.

moneo configure como módulo forma parte de nuestro software IIoT moneo y puede combinarse con otros módulos. En este contexto se pueden realizar ajustes en función de los requisitos para el análisis de datos.

Flexibilidad óptima:
moneo configure free ahora también es compatible con maestros de otros fabricantes 

Por cierto: moneo configure free se amplía con una interfaz para maestros de otros fabricantes.  

Esto significa que con configure no solo se pueden parametrizar maestros IO-Link de ifm, sino también sensores conectados a maestros de otros fabricantes. 

Gracias a ello, moneo configure free también se puede utilizar para la parametrización en sistemas e instalaciones existentes, independientemente de los maestros IO-Link que se empleen en ellos. 

El software inteligente para la gestión de IO-Link

  • Eficiente: parametrización central de todos los sensores IO-Link con una sola herramienta de software. Independiente del fabricante
  • Inteligente: detección automática de equipos IO-Link
  • Cómodo: administración de conjuntos de parámetros más fácil que nunca
  • Directo: acceso directo a los sensores IO-Link sin pasar por el PLC

moneo configure: cómoda herramienta de gestión para cada red IO-Link.

Productos moneo

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañamos en su camino. En función de sus requerimientos, nuestro equipo de ventas de sistemas le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios complementarios.