You probably do not come from: Spain. If necessary, change to: United States
Service hotline 0034 93 479 30 80
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Productos
  3. Versión de prueba de moneo

Comience su evolución industrial hoy mismo y de forma gratuita

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

Cómo conseguir la versión de prueba gratuita de moneo en 4 pasos

  1. Cree su cuenta de ifm sin compromiso e inicie sesión
  2. Descárguese la versión de prueba
  3. En moneo, seleccione la activación de la versión de prueba
  4. Haga clic en la opción de monitorización de condiciones

Para poder realizar una prueba realista del software moneo es necesario conectarse a fuentes de datos reales (VSE, maestro IO-Link). Solo así podrá hacerse una idea concreta de cómo moneo puede ayudarle a optimizar sus procesos de producción.

Descargar la versión de prueba de moneo para monitorización de condiciones

Prueba de 30 días sin compromiso.

Gama de funciones de la versión de prueba de moneo RTM para monitorización de condiciones*

Funciones
Parametrización de equipos IO-Link
Conectores
Paneles de control personalizados para la monitorización de instalaciones
Análisis individualizado de los datos del
estado de la instalación
Alarma automática en tiempo real
cuando se superan los valores límite

*se incluye moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) y edgeConnect ifm

La versión completa está disponible en cualquier momento. Ir a la solución de monitorización de condiciones incluida la parametrización (QM9120)

Muy sencillo: 4, 3, 2, 1... ¡listos para IIoT!

La versión de prueba de moneo para la monitorización de condiciones ofrece la posibilidad de parametrizar los componentes de hardware existentes, así como crear y utilizar paneles de control, análisis de datos y alarmas automáticas en caso de que se superen los valores límite, para poder optimizar el mantenimiento de las instalaciones y evitar tiempos de inactividad no planificados.

Pruebe moneo 30 días de forma gratuita y descubra cómo iniciarse fácilmente en la digitalización. Cree un valor añadido combinando su hardware con el software moneo para utilizar los datos de su producción para las optimizaciones.

Sus ventajas

  • Experimente una digitalización sencilla con solo pulsar un botón
  • Disfrutará de toda la gama de funciones durante 30 días y podrá empezar inmediatamente
  • Una vez transcurridos los 30 días, usted decide si desea comprar la versión completa
  • Con la versión completa puede seguir teniendo acceso a su configuración, así como a la base de datos