• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

moneo: Az IIoT platform az ipar és a gyártás számára

Az ifm moneo IIoT platformként összekapcsolja egymással az Operation Technology szintet és az Information Technology szintet. A termelőberendezésekben generált érzékelőadatok egyszerűen kiolvashatók és feldolgozhatók, és felhasználhatók a fenntartható vállalati döntések alapjaként.

A moneo moduláris felépítésű, és egy alapszoftverből, valamint alkalmazásokból áll, például állapotellenőrzéshez vagy az IO-Link érzékelők paraméterezéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy minden egyedi igény esetében testre szabott szoftvercsomagot állítsunk össze.

Több mint 50 éve támogatjuk ügyfeleinket az automatizálási megoldások vezető szolgáltatójaként. Az érzékelőtechnológiában szerzett tapasztalatainkat mostantól szoftveres leányvállalataink szakértői tudásával ötvözzük - ez a moneo „simply made for you“.

Az Ön előnyei a moneo-val

A digitalizálás ilyen gyors és egyszerű lehet. A moneo-val!

Csak a megfelelő eszközökkel dolgozhat hatékonyan és sikeresen. Ez a digitalizációra is vonatkozik. A moneo mint digitális eszköztár segítségével mindig kéznél van minden eszköz, melyekre szüksége van az IIoT-projektek sikeres megvalósításához. A moneo iparágfüggetlen, gyártóközi IIoT-platformként mindenre nyitott.

A nyílt technológiai platform egyszerűsíti az integrációt

A moneo a modulok egyszerű és gyors implementálására és a felhasználóbarát felületekre összpontosít. Így az Ön IIoT-projektje rögtön a rajtvonalról indul, és az alkalmazottak nagyon gyorsan értékelni fogják a digitális támogatást.

A moneo egy iparágfüggetlen, több gyártóra kiterjedő IIoT platform, amely lehetővé teszi a meglévő eszközök széles körének integrálását és az adatok hatékonyabb felhasználását.

Növelje berendezései hatékonyságát

A moneo az érzékelők adatait digitális információvá alakítja, kiértékeli és továbbítja az IT-világ felé. Ott a döntéshozatal megbízható alapjául szolgálnak. A moneo segítségével megvalósítható a gépek megelőző karbantartása, elkerülhetők a nem tervezett leállások, és így növelhető a berendezés hatékonysága.

Károk korai felismerése, leállási idők elkerülése

A moneo elemzi az érzékelőadatokat és észleli az eltéréseket. Ha egy gép a megszokottól eltérően működik, az kopásra vagy a folyamatban bekövetkezett változásokra utal, amelyek meghibásodáshoz vezethetnek.
Az első eltérések és a leállás között gyakran elegendő idő telik el ahhoz, hogy a megelőző karbantartást be lehessen ütemezni.

Konfigurálható rendszermegoldások

A moneo moduláris megközelítése különösen rugalmasan alkalmazkodik egy IIoT-projekt követelményeihez. A moneo a különböző alkalmazásokhoz és iparágakhoz a megfelelő modulokat kínálja - az Ön digitális eszköztárát.

A moneo modulokat teljes mértékben az Ön igényei szerint lehet előfizetni. Ez kényelmes használatot kínál alacsony beruházási költségek és nagyon nagy rugalmasság mellett.

A moneo az Ön igényeivel együtt növekszik. És az Ön tempójában.

A funkciómodulok minden géphez alakíthatóak.

A moneo starterkit tökéletes bevezetés a digitalizációba. Ha készen áll a következő lépésekre, könnyen bővíthető további modulokkal vagy eszközcsatlakozásokkal. Az úgynevezett Infopoint licencek esetében a költségek a felhasznált adatpontok számától függenek. A moneo egy növekvő rendszer. Az Ön igényeivel együtt növekszik.

 

További modulok tervezése és megvalósítása folyamatban van. Ezek bővítik a moneo-portfóliót.

Személyre szabott digitalizálás

simply made for you!

Nálunk mindig is ügyfeleink és vállalkozói sikereik voltak a középpontban. Ezért fejlesztünk következetesen nagy teljesítményű, könnyen kezelhető termékeket. Ez a moneo-ra is vonatkozik.

simply: Az új egyszerűség
Ki használná a legjobb szoftvert, ha az nem lenne szórakoztató? Élvezze a modern dizájn örömeit a felhasználóbarát telepítéstől a mindennapi használatig. A moneo ilyen egyszerű!

made by ifm: Koncentrált szakértelem
1969 óta újra és újra a legjobb automatizálási megoldásokkal nyűgözzük le ügyfeleinket. Sikerünk magja: kiemelkedő szakértelmünk és magas szintű ügyfélközpontúságunk. Mindkettő jelen van most már a moneo-ban is!

for you: Az Ön egyedi megoldása
Érzékelők konfigurálása, információk kiértékelése, állapotfigyelés, karbantartási követelmények előzetes meghatározása: A moneo a megoldás az Ön számára. Mindenre. Minden egyes igényhez. A modularitás teszi ezt lehetővé. Használja a moneo-t pontosan a szükséges mértékben. Ez az Ön eszköztára. Ez az Ön moneo-ja!

A moduláris rendszer: A moneo mindig akkora, amekkorának csak szeretné.

Tapasztalja meg az IT-támogatott folyamatoptimalizálás egyszerűségét a moneo segítségével. A moneo egy univerzális platform mindazok számára, akik előrelátó módon szeretnének együttműködni berendezéseikkel. Információk kiértékelése, paraméterek beállítása. Minden egy szoftverben.

Az „ifm–closetoyou“ vállalati szlogennel összhangban, a „moneo–simplymadeforyou“ szolgáltatással világszerte személyre szabott, teljes körű megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek a folyamatok optimalizálására.

Akármilyen erős is a szoftver: moduláris felépítésének köszönhetően mindig csak akkora, amekkorának Ön szeretné. Mert csak Ön tudja, hogy jelenleg mely funkciók segítenek Önnek - és csak Ön dönti el, hogy mely moneo modulokat szeretné aktiválni.

Más szóval: A moneo az Ön személyes digitális eszköztára. És ráadásul ugyanolyan könnyen kezelhető, mint analóg társa.

A moneo modulok áttekintése

moneo OS: Az IIoT platform

Az összes moneo alkalmazás szíve és kezelőeszköze. Az intelligens eszközintegráció lehetővé teszi a berendezés digitális leképezését. Adatáramlási modellek kiszámítására szolgáló eszköz automatikus riasztási funkcióval.

Felhasználási esetek

Az automatizálási technológia globális piacának vezetőjeként szorosan követjük ügyfeleink igényeit. A moneóval egy jövőorientált digitális eszközt kínálunk Önnek a hosszú távú sikeres ipari fejlődéshez.

Startoljon már ma a holnap digitális lehetőségeivel. Megoldásaink számos területen alkalmazhatók. Kidolgoztunk néhány felhasználási esetet. Más ötletei vagy követelményei vannak? Akkor szívesen állunk rendelkezésére szakértelmünkkel.

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.