T-nútos hengerérzékelők IO-Linkkel
Sokoldalú hengerfelügyelet
Ennek a két paraméterezhető hardveres kimenettel rendelkező IO-Link érzékelőnek köszönhetően gépe gyorsan korszerűsíthető. A kimenetek igény szerint paraméterezhetők. Az 50 mm-es érzékelési tartományú, nagy felbontású folyamatérték folyamatos felügyeletet, valamint IO-Linken keresztüli digitális átvitelt biztosít.A betanítás funkcióval és a Bluetooth-adapterrel az érzékelő a gépen kívül is könnyen beállítható, ha telepítve van.