• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Áramlásérzékelők
  2. Termékek – Újdonságok
  3. SU ultrahangos átfolyásérzékelő

Átfolyás mérése ultrahanggal

Pontos átfolyásmérés ultratiszta vízzel, vízzel és max. 10%-nyi adalékot tartalmazó vízbázisú közegekkel kapcsolatos alkalmazásokban

Az SU Puresonic nagy pontossággal érzékeli az akár 1000 l/min-es átfolyásokat. Az ultrahangos technológiának köszönhetően ez az olyan alacsony vezetőképességű ultratiszta víz esetében is fennáll, mint amilyet a fordított ozmózisos víztisztítókban állítanak elő. A minőség- és karbantartási indikátorként használható jelerősség szintén folyamatosan rögzítésre kerül.

A SU Puresonic mérőcsöve nemesacélból készült és nem tartalmaz mérőelemet, tömítést és mozgó alkatrészt. Ez azt jelenti, hogy a sérülésekből, szivárgásokból vagy eltömődésekből eredő hibák eleve kizárhatók, csakúgy, mint a szerkezeti kialakítás okozta nyomásesés.

Az SU Puresonic részletesen

Előnyök ügyfeleink szempontjából

Karbantartásmentes és megbízható az alkatrészmentes nemesacél mérőcsőnek köszönhetően
Az SU meggyőző a nemesacél mérőcsővel, amely mentes a mérőelemektől, tömítésektől és mozgó alkatrészektől. Ezáltal a lerakódások vagy kopás okozta hibák eleve kizárhatók, akárcsak a szerkezeti kialakításból adódó nyomásesés.
Maximilian Meurer, az EnviroFALK MSR technikusa
Tiszta és ultratiszta víz átfolyásmérése
Az SU segítségével a tengeren pontosan és precízen tudjuk felügyelni a mosógépek frissvíz-ellátását, és ennek megfelelően szabályozni a vízmennyiséget.
Mosodai berendezések gyártója
Fókuszált és zavarmentes mérés az ultrahangos mérési elvnek köszönhetően
Korábban mágneses-induktív áramlásérzékelőket használtunk, és időnként a vízben lévő legfinomabb fémrészecskék által okozott hibaüzenetekkel kellett megküzdenünk. Az SU Puresonic készülékkel már nincs ilyen problémánk.
Daniel Kaltenbach, az EFD Induction GmbH áramlástani tervezője
Állapotellenőrzés gyorsan és egyértelműen
A jelerősség kimenete lehetővé teszi a szennyeződésre vagy a folyamat változásaira vonatkozó következtetések levonását. A folyamatváltozásokat az üzemiállapot-jelző LED is jelzi, és azok a diagnosztikai kimeneten keresztül is kiadásra kerülnek. Így a karbantartási lépések már korai szakaszban meghozhatók, és megelőzhetők a leállások.
berendezésgyártó a vízkezelés területén

Felhasználási esetek

Pontos átfolyásmérés a vízkezelésben

Az EnviroFALK GmbH több mint 30 éve fejleszt, gyárt és forgalmaz berendezéseket a tiszta és ultratiszta víz kinyeréséhez, melyeket világszerte szinte minden iparágban használnak. A vízkezelésen belül a fordított ozmózis alapvető folyamatlépést jelent. A fordított ozmózisban a beadagolt lágy vízet tiszta vízzé szűrik. Az ügyfél számára fontos mért érték a vízkezelési folyamat végén rendelkezésre álló tiszta víz mennyisége. Az áramlási mennyiség alapján a berendezés üzemeltetője többek között azt is láthatja, hogy a felhasznált membránszűrők valamelyike karbantartásra szorul-e.

Az átfolyás méréséhez az ügyfél az SU Puresonic ultrahangos érzékelőt használja, amely akár 1000 l/perc áramlási mennyiséget is nagy pontossággal érzékel. Az ultrahangos technológiának köszönhetően ez az olyan alacsony vezetőképességű tiszta és ultratiszta víz esetében is fennáll, mint amilyen az EnviroFALK berendezéseiben kerül előállításra. Az LDL család vezetőképesség-érzékelőivel kombinálva megbízható minőség- és mennyiségellenőrzés alakítható ki a szűrési folyamatban.

A vízmennyiség szabályozása az alkatrésztisztítás során

Az ifm egyik, automatizált mosodatechnológiát gyártó ügyfele a teljes mosodai folyamathoz épít berendezéseket. Ezek közé tartoznak a tengerjáró hajókon használt mosógépek.
A gépek friss vízzel való ellátásához használt, technikailag kezelt tengervíz különleges követelményeket támaszt az alkalmazott átfolyásérzékelőkkel szemben. Ennek oka a víz alacsony vezetőképessége, ahol a klasszikus mérési elvek, például a mágneses-induktív mérési elv, elérik határaikat.

Az SU Puresonic viszont az ultrahangos technológiának köszönhetően gond nélkül használható alacsony vezetőképességű, ultratiszta víz esetén is, és képes a frissvíz-ellátás megbízható felügyeletére. Az SM sorozat mágneses-induktív érzékelői továbbra is használhatók az ipari vízben, mivel itt a tisztítószer miatt fokozott buborék- és habképződés tapasztalható.

Zavarmentes mérés még fémes részecskék esetén is

Az EFD Induction GmbH több mint 70 éve fejleszt indukciós fűtési megoldásokat. A freiburgi telephely átfogó termékpalettájához indukciós edzőberendezések is tartoznak. Az indukciós edzőberendezésekben a fém alkatrészeket, például az autóiparban használt hajtáselemeket indukciósan melegítik, majd vízbázisú közeggel edzik az ideális keménységi fok elérése érdekében.

Az EFD Induction GmbH a berendezés edzőközeg-körében az átfolyás ellenőrzésében az SU Puresonic készülékre támaszkodik. Az ultrahangos mérési elvnek köszönhetően a mérést nem befolyásolja a vízben lévő legfinomabb fémrészecskék hatása. Az SU Puresonic másik előnye az alkatrészmentes, nemesacél mérőcső, amely szükség esetén könnyen tisztítható. A jelerősség kiadása révén következtetni lehet a vezetékrendszerben lévő lerakódások aktuális szintjére is, ami lehetővé teszi a szükség szerinti tisztítást.

Felhasználás hűtővízellátásban

A hűtővízrendszerek vízzel biztosítják a megfelelő hőelvezetést a folyamat minőségének biztosítása és a szerszámok kopásának késleltetése érdekében. Különösen az érzékeny gyártási folyamatokban, például a félvezetőiparban, gyakran kerül alkalmazásra ultratiszta víz. Az előnye: A vezetékrendszerben elkerülhető a korrózió és a meszesedés, valamint az elektromos alkatrészek rövidzárlatai.

A berendezések hatékony hűtése érdekében a vízáramlást pontosan kell mérni. Az ultratisztavíz-berendezésekben, ahol a közeget alacsony vezetőképesség jellemzi, az ultrahangos technológia a legalkalmasabb a mérésre. Erre az alkalmazásra alkalmas érzékelő az SU Puresonic inline ultrahangos érzékelő, amely nagy megbízhatósággal érzékeli az átfolyásokat.
Az abszolút méréshez az inline készüléknek - közvetlen összehasonlításban egy clamp-on készülékkel - nincs szüksége kalibrálásra. A pontosságot befolyásoló, szereléssel kapcsolatos hibák is minimalizálásra kerülnek. Az inline készülék előnye az is, hogy a beépítés után nincs szükség hibára hajlamos beállításra, például a csövek eltérő falvastagsága vagy anyagtulajdonságai miatt.

Állapotfelügyelet

A folyamatosan mért jelerősség megkönnyíti a berendezés karbantartási igényeinek korai szakaszban történő meghatározását, és ezáltal az állásidők minimalizálását. A jelerősség állapota leolvasható a diagnosztikai kimeneten, az IO-Linken vagy az SU-n található üzemiállapotjelző LED-en keresztül.

  Átfolyás Hőmérséklet Jelminőség 2. kimenet
(analóg jel)
1. kimenet
(diagnosztika)
Zöld normál BE
Kék alacsony KI
Pirosan villogó nincs jel 3,5 mA // 21,5 mA KI
A magas jelerősség kifogástalan folyamatot jelez, míg az alacsony vagy csökkenő jel a folyamatban bekövetkezett változásra utalhat (lerakódások, légbuborékok, szilárd anyagok).
A hagyományos kábelezésnél nem lehet különbséget tenni az „Alacsony jel” és a „Nincs jel” között, míg az IO-Linken keresztül minden esemény részletesen kiadásra kerül.

Rendszercsatlakozás

Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően

  • Átlátható folyamatok
    Az aktuális átfolyás mellett a teljes mennyiségre, a hőmérsékletre, a készülék állapotára és két kapcsolási küszöbértékre vonatkozó további információk is kiadásra kerülnek az IO-Linken keresztül.
  • Állapotellenőrzés
    A jelerősség (aciklikus) jelzi az esetleges szennyeződéseket vagy folyamatváltozásokat - a karbantartási lépések már korai szakaszban meghozhatók, és a gép állásidői minimálisra csökkenthetők.
  • Veszteségmentes adatátvitel
    Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikáció révén az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, pl. a mágneses mezők nincsenek hatással az adatátvitelre. A veszteségmentes adatátvitel mellett a digitális jeleket jobb pontosság és nagyobb felbontás jellemzi.

Az IO-Linken keresztüli integrációval minimálisra csökkenthetjük az üzembe helyezéssel kapcsolatos költségeket és ráfordításokat, és a folyamatértékeken kívül más fontos információkat is kaphatunk. A készülék állapota bármikor megtekinthető, és távoli diagnosztikára is lehetőség nyílik.

EnviroFalk

GYIK

Az áramlásérzékelők technológiája

Az SU sorozat különlegessége: Az átalakítók az érzékelő házában találhatók, tehát a mérőcsövön kívül. Az SU nemesacél mérőcsöve mérőelemektől és alkatrészektől mentes, miáltal megakadályozható az alkatrészek előidézte nyomáscsökkenés, és nincs szükség az anyagösszeférhetőségre vonatkozó vizsgálatokra.

Szűrési folyamatok megbízható felügyelete

Az SU Puresonic és az LDL101 vezetőképesség-érzékelő kombinációja megbízható minőség- és állapotellenőrzésre használható a szűrési folyamatokban.