- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Hírek
- PL ipari nyomásérzékelő
Holttérmentes nyomásérzékelő az ipar számára
A megfelelő választás a legkisebb környezetekhez és viszkózus közegekhez
Mindenütt, ahol viszkózus közegeket, például ragasztókat, enyvet vagy tömítőanyagot kell csővezetékeken keresztül, pontos és nagy nyomás alatt szállítani, ott a PL15 kompakt G 1/2 nyomástávadó az ideális választás.
Tudjon meg többet a PL15 erősségeiről az interaktív modell segítségével.
Előnyök ügyfeleink szempontjából
„A PL15 holttérmentes kialakításának köszönhetően nincsenek holtterek. Ez megakadályozza a festékmaradványok vagy öblítési maradékok lerakódását, melyek csökkenthetik festékeink minőségét.”
karbantartási vezető -Relius Farbenwerke GmbH
„A kerámia mérőcella tartósan ellenáll az igényes, koptató közegeknek, és hosszú távú stabilitásával győz meg.”
A kerámiagyártásban tevékenykedő ügyfél
„A PL15 kis méretei lehetővé teszik számunkra, hogy csökkentsük a mérési pontok körüli szükséges szabad teret, így berendezésünk kompaktabbá válik, miközben az érzékelők beszerelése és eltávolítása továbbra is egyszerű marad.”
Riko Slodowitz - junior termékmenedzser az ABEL GmbH-nál
„Az IO-Link segítségével a rendszerben lévő nyomás mindig pontosan és átalakítási veszteségek nélkül továbbítódik a vezérlésbe. További előny számunkra a hőmérséklet kiadása, melynek köszönhetően nincs szükség egy újabb mérési pontra.”
Maximilian Meurer - MSR technikus az EnviroFALK GmbH-nál.
Felhasználási esetek
Nincsenek lerakódások, nincsenek ütközéssel kapcsolatos leállások
A RELIUS Farbenwerke GmbH Európa vezető festék-, lakk- és mázgyártója. A festékek nagy tárolótartályokban kerülnek tárolásra, és szükség esetén egy csővezeték-tisztító berendezésen keresztül kerülnek megtöltésre. Ebből a célból a csőgörényt vízzel tolják a küldő állomásról a töltőberendezésnél lévő fogadóállomásra. A töltési folyamat befejezése után a csőgörényt sűrített levegő segítségével visszatolják a küldő állomásra, és közben az kiüríti a csővezetékből a beadagolt öblítővizet. A csőgörény pontos helyzetét a küldő és a fogadó állomáson nyomásérzékelőkkel határozzák meg. Az érzékelő és a csőgörény közötti kis távolság miatt néha érintkezésre is sor kerül.
PL15 nyomásérzékelő a kerámiagyártásban
A kerámiagyártás során a termékek a mázzal való bevonás során kapják meg jellegzetes megjelenésüket. A permetezésből származó felesleges mázat egy vízfüggöny segítségével összegyűjtik, és elvezetik egy vízkezelő folyamatba. A következő berendezésrészekben a maradék vizet szűrőpréssel választják el a kerámia szilárd részecskéitől. Ez a szétválasztás csak akkor végezhető el tisztán, ha minden szűrőszövet működőképes állapotban van.
A PL15 nyomásérzékelővel kerül meghatározásra a prés megtartási nyomása, amely információt nyújt a szűrőszövet állapotáról. Az állapot alapján az ügyfél pontosan megtervezheti a karbantartást, ami biztosítja a víz és a kerámia hatékony elválasztását, és lehetővé teszi a közegek újbóli felhasználását.
Kevesebb telepítési hely és kevesebb mérési pont szükséges
Az ABEL GmbH olyan nagy hatékonyságú membránszivattyúkat gyárt, amelyeket kifejezetten olyan koptató hatású és agresszív közegek számára fejlesztettek ki, mint amilyenek például a bányászatban találhatók. Az érzékelők segítségével a hidraulikafolyadék és a szivattyúzott közeg nyomása és hőmérséklete folyamatos ellenőrzés alatt áll, hogy megvédjék a szivattyút a túlmelegedéstől vagy a túlterheléstől.
„Szivattyúink fejlesztése során az az igényünk, hogy ügyfeleinknek minimális beépítési hely mellett maximálisan megbízható szivattyúkat kínáljunk.”
A pontosság növelése, a mérési pontok számának csökkentése
Az EnviroFALK GmbH több mint 30 éve fejleszt és forgalmaz ipari víztisztító berendezéseket, amelyeket világszerte szinte minden iparágban használnak.
A PL15 nyomásérzékelőt az EnviroFALK-nál különböző feladatokra használják, többek között egy többlépcsős szűrőberendezésben. Ezenkívül az érzékelőt a jövőben hidrosztatikus töltésszint-mérésre is használják majd különböző tartályalkalmazásokban, ami csökkenti a rendszerben lévő típusok sokféleségét és csökkenti a készlettartási költségeket.
További tipikus alkalmazások
- Enyvek, ragasztók, habok és egyéb nagy viszkozitású közegek alkalmazása és adagolása
- Alkalmazás hóágyúkban: A holttérmentes kialakítás lehetővé teszi, hogy a nagynyomású körfolyamatban lévő víz elfolyjon, és így az nem fagy be a folyamatcsatlakozóba
- Alkalmazás az alkatrészek tisztításában: A PL15 holttérmentes kialakítása megakadályozza a nyomócsatorna eltömődését, például forgács vagy habok által
- Alkalmazás szilárd közegeket tartalmazó környezetekben, pl. szennyvíztisztításban
Rendszercsatlakozás
A tömítési koncepció
Az érzékelő tömítési koncepciója a beépítés módjától függ.
- Meglévő behegesztett adapterbe való adaptálás
Meglévő behegesztett adapterbe való adaptálás esetén a PL a tömítőperemen egy O-gyűrűvel kombinálva 60 bar nyomásig használható. 60 bar-nál nagyobb nyomás esetén a menet feletti hátsó tömítést kell használni. - Az E30509 ifm behegesztett adapter használata
Az ifm behegesztett adapter használatakor közvetlenül az érzékelőcsúcson alakul ki egy fém-fém tömítőperem. Ez az opció megakadályozza, hogy a folyékony közegek, például festékek és lakkok nagy nyomás alatt a mérőcsatlakozás menetes területére kerüljenek, ott lerakódjanak, a további folyamat során keveredjenek a későbbi közegekkel, vagy akár szennyezzék is azokat. - Blokk- vagy csőszerelés
Szabványos ½-es menetes furatba történő szereléskor a hátsó tömítést kell használni.
Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően
Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikáció révén az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők, nincsenek hatással a jelminőségre.
A nyomásgörbe folyamatos leolvasásának köszönhetően a folyamat mindig áttekinthető. Ezenkívül a transzmitter továbbítja a közeg hőmérsékletét, így nincs szükség második mérési pontra.
A nyomásérzékelő gyorsan és egyszerűen paraméterezhető az IO-Linken keresztül.