• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Töltésszint-érzékelők áttekintése
  2. Újdonság: Radaros töltésszint-érzékelő
  3. Radaros töltésszint-érzékelő

Radaros töltésszint-érzékelő: Precíz felügyelet ipari környezetben

Töltési szintek problémamentes felügyelete

Az LW2120 radaros töltésszint-érzékelő 10 méterig pontosan, vakzónák nélkül méri a folyékony és pasztózus közegek töltési szintjét. Az alkalmazott 80 GHz-es frekvencia stabil és pontos mérési eredményeket biztosít még akkor is, ha a tartályban gőz vagy kondenzátum van jelen.

A tartozékként kapható antennahosszabbítóval az érzékelő zárt fémtartályokon kívül is használható, például nyitott kádaknál. A radaros mérőrendszer lehetővé teszi azt is, hogy az érzékelő a nem fémből készült falakon keresztül is átlásson, így a műanyag tartályok töltési szintjét is képes kívülről érzékelni.

Milyen előnyöket kínál a radaros töltésszint-érzékelő?

A lehető legjobb teljesítmény
A 80GHz-es technológia fókuszált és pontos töltésszint-mérést tesz lehetővé még olyan igényes környezeti körülmények között is, mint a kondenzáció, a szél, a gőz, a napfény és az ingadozó hőmérsékletek.
Érintésmentes mérési elv
Az érintésmentes mérési elv kizárja a közegek tapadása vagy a keverőműkkel való ütközés miatti meghibásodásokat.Az olyan folyamatfeltételek, mint például a sűrűség, viszkozitás, hőmérséklet, nyomás és pH-érték szintén nem befolyásolják a mérést.
Intelligens algoritmus teszi lehetővé a berendezések elrejtését
Az intelligens algoritmus lehetővé teszi a berendezések elrejtését, így a megbízható és problémamentes töltésszint-mérés nagy paraméterezési ráfordítás nélkül is lehetséges.
Költség- és időmegtakarítás az egyszerű üzembe helyezés révén
A szabványos M12-es csatlakozási technikának köszönhetően nem csak az üzembe helyezés közbeni hibák száma csökken. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos ráfordítások is minimálisra csökkenthetők az egyértékes paraméterezés révén.
Rugalmas felhasználási lehetőségek
A tartozékként kapható antennahosszabbítóval a zárt műanyag tartályokon kívül és nyitott tartályokban is használható.

Alkalmazások

Felhasználási eset a vízkezelésben

Érintésmentes radaros mérés a tartálynál

Az EnviroFALK GmbH több mint 30 éve fejleszt, gyárt és forgalmaz berendezéseket a tiszta és ultratiszta víz kinyeréséhez, melyeket világszerte szinte minden iparágban használnak.Az EnviroFALK GmbH az LW2120 radaros szintérzékelőt használja a tartályok érintésmentes töltésszint-felügyeletéhez.

Az érzékelő akár 10 m magas töltési szinteket is képes érzékelni vakzónák nélkül, milliméteres felbontással. Az alkalmazott 80 GHz-es frekvencia stabil és pontos mérési eredményeket biztosít még a legszigorúbb beszerelési körülmények között is. A tartozékként kapható antennahosszabbítóval az érzékelő zárt fémtartályokon kívül is használható, például nyitott kádaknál vagy műanyag tartályoknál.

A standard M12-es csatlakozási technikának köszönhetően az érzékelő telepítése mindössze néhány perc alatt hiba nélkül elvégezhető, és az IO-Link segítségével távolból kényelmesen paraméterezhető és kiolvasható. A készülék intelligens algoritmusa az IO-Link segítségével a paraméterezést is gyerekjátékká teszi: Csak a referenciamagasságot kell egyszer beállítani, és az érzékelő azonnal milliméteres pontossággal szolgáltatja a töltési szintet az IO-Linken keresztül.

Bizonyos alkalmazásokban a hidrosztatikus töltésszint-mérés helyett a radaros érzékelőt is használjuk. Ezt például az ultratisztaságú tartományban a végfelhasználó is elvárja. Itt ugyanis minden csavarkötés és minden mérési pont veszélyforrást jelent a baktériumok szempontjából. Itt a radaros érzékelővel történő töltésszint-mérés azért előnyös, mert az érzékelő a tartályfedélen kívül van felszerelve, és nem érintkezik a közeggel.

Maximilian Meurer MSR technikus az EnviroFALK GmbH-nál

Rendszercsatlakozás

Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően

  • Távkarbantartás
    Távkarbantartás és paraméterezés ismert terepibusz-rendszerekkel az IO-Linken keresztül
    - Nincs szükség további átszerelésekre
    - Költségmegtakarítás és nagyobb biztonság
  • Plug & Work
    A radaros érzékelő gyorsan és egyszerűen paraméterezhető az IO-Linken keresztül. Csak egy paramétert kell beállítani.
  • Veszteségmentes adatátvitel
    Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikáció révén az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők nincsenek hatással az adatátvitelre.

GYIK

Hogyan működik a radaros töltésszint-mérési technológia?

Technológiai áttekintés

A radaros szintérzékelő az FMCW-módszer szerint működik (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave, azaz frekvenciamodulált folyamatos hullám). A 77 és 81 GHz közötti tartományban folyamatosan elektromágneses impulzusok kerülnek kibocsátásra, amelyeket a felület visszaver, és az érzékelő vevője érzékel. Mivel az adó folyamatosan változtatja a sugárzott jel frekvenciáját, a sugárzott és a visszavert jel között frekvenciakülönbség áll elő, amelyből kiszámítható a közeg felszínétől mért távolság. A technológia kiválóan alkalmas a töltési szintek gyors, megbízható és nagy pontosságú érzékelésére.

A radaros érzékelő higiénikus területeken való használatra tanúsított

Higiénikus környezetben használható radaros töltésszint-érzékelőt keres? Akkor az LW2720 a megfelelő választás.

Az akár 10 méteres magasságú higiénikus tartályokban a precíz töltésszint-mérésnél az LW2720-at nem zavarják a keverőművek vagy a szórófejek, valamint a változó közegösszetétel.