• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Effektiv trykkluftovervåking med intelligente strømningssensorer

Overvåker du trykkluftsystemene dine? Oppdag en enkel måte å spare mye energi på!

Er du sikker på at anlegget ditt ikke går tom for luft?
Konkurranseevnen til et selskap er direkte relatert til energieffektiviteten til dets anlegg og systemer.Generering og distribusjon av trykkluft er den nest største kilden til energikostnader. Effektiv lekkasjeovervåking og lekkasjelokalisering er vesentlige deler av energiovervåkingen og gir fordeler i form av reduserte strømkostnader, bærekraftig produksjon og berettigelse til lovfestet finansiering. Energibesparelsene åpner også for konkurransefortrinn gjennom reduserte produksjonskostnader.

Trykkluft er ikke gratis
Uoppdagede lekkasjer ved skjøter, koblingspunkter eller ikke-fungerende komponenter kan forårsake ekstremt høye kostnader hvert år. Generering av trykkluft kan utgjøre over 30 % av et industrianleggs strømforbruk. Vil du vite hva dette betyr for deg i praksis? Med små investeringer og statlig finansiering kan du sikre varige og enkle energibesparelser og gi rom for tilstandsbasert vedlikehold av anleggene dine. Sammen med ekspertene våre vil du finne den rette løsningen for produksjonen din. Ring oss:

Oppdag energisparingspotensialet ditt nå

Oppdag fordelene med effektiv trykkluftovervåking med ifm. I den digitale maskinhallen diskuterer våre eksperter temaer som:

  • Detaljert forbruksmåling på sluttmaskinen – fra maskinvare til programvare (0:00-19:17)
  • Trykkluftovervåking på distribusjonslinjen – kostnads- og lekkasjeattribusjon gjort enkelt (19:17-31:50)
  • Registrering av nøkkeltall for energi og beregning av kompressoreffektivitet (31:51-35:59)

Hvorfor trykkluftovervåking?

Bærekraft

Økt energieffektivitet og forbedret økobalanse

Beskyttelse av verdifulle maskiner mot for høy/lav tilførsel

Kostnadsbesparelser

Mindre energiforbruk når utslippsprisene stiger

Skattesparing og lovpålagt finansiering

Sertifisering

Grunnlaget for et energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001

Lekkasjeovervåking fra kompressor til maskin

Trykkluft brukes i nesten alle bransjer. Fra smia til det rene rommet - lekkasjer kan oppstå i ethvert trykkluftnettverk.Trykkluftovervåkingssystemer og sensorer brukes i en lang rekke anlegg og maskiner. Se suksesshistoriene våre selv:

Trykkluftovervåking i
vedlikeholdsenheten

Finn ut mer

Deteksjon av trykkluft i hovedtilførselsledninger

Finn ut mer

       

Trykkluftovervåking på en termoformende pakkemaskin

Finn ut mer

Måling av trykkluftforbruk i “karosseri i hvitt”-fasen

Finn ut mer

Energistyring på høyeste nivå:
SD-sensorene

Ditt potensiale med strømningssensorer fra ifm

  • Modulært konsept – fra hovedledningen via sporer til sluttmaskin
  • Systemløsning – fra den enkelte sensoren til kontrollsystemet til skyen, alt fra én enkelt kilde
  • En enhet, fire prosessverdier – totalisator, strømning, trykk, temperatur
  • Avkastning på investeringen – reduserte energi- og vedlikeholdskostnader, skattebesparelser, finansiering

Oppdag våre SD-sensorer

Én enhet, fire prosessverdier, utallige fordeler gjennom IO-Link

SD-strømningssensorer fra ifm gir nøyaktig all prosessinformasjon som kreves for effektiv bruk av trykkluft og industrigasser. Enten strømningsmåling, trykkmåling, temperaturovervåking eller total mengde - du kan overvåke prosessdataene med bare én kabel og én sensor. Nøyaktighetstap på grunn av elektriske konverteringstap hører fortiden til. Du kan se statusen til sensoren din når som helst – også trådløst mens du er på farten. Disse og mange andre fordeler er tilgjengelig ved å bruke SD-sensorer med IO-Link.

Sanntids analyse

Identifiser langsiktige trender om forbruk eller svingninger i lufttrykket medSD-sensorer og optimalisere prosesser

Mindre maskinvare

IO-Link sender 4 verdier via 1 kabel. Uten ekstra sensorer, kabler eller rørdeler

Trådløs overvåking

Mobil parameterinnstilling, overvåking og registrering av systemer og prosesser med IO-Link Bluetooth-adapter

Parameterinnstilling

Enkel og rask parameterinnstilling med moneo configure-programvare og IO-Link master

Maksimal effektivitet med ifm systemløsninger

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Permanent optimering av ytelsen til maskiner og anlegg uten å neglisjere de høye kvalitetsstandardene for produksjon - ifm systemløsninger muliggjør maksimalt effektive produksjonsprosesser og sikrer kontinuerlig diagnose og tidlig deteksjon i trykkluftnettverket ditt. Fordeler med individuelle tilstandsovervåkingsløsninger og prediktivt vedlikehold:

  • Redusere kostnader
    Tilstandsbasert vedlikehold ved behov i stedet for faste serviceintervaller. Utskifting av deler kan planlegges.
  • Unngå uplanlagt nedetid
    Vibrasjonsanalyse og tidlig oppdagelse av lagerskader på motorens kompressor.
  • Enkel integrasjon
    Implementering uavhengig av intern IT - individuelle applikasjonsløsninger fra sensoren via evalueringen til det nettverkskompatible analyseverktøyet.
  • Fra sensor til ERP
    Skalerbare utvidelser til andre applikasjoner eller kommunikasjon med ERP-systemer er mulig.

Kalibreringssertifikater og regelmessig rekalibrering for konsekvent energistyring

 

I henhold til EU-direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001, har alle medlemsland forpliktet seg til energisparing. Kalibrering av sensorene i henhold til ISO eller DAkkS standarder er grunnlaget for overholdelse av denne retningslinjen. Regelmessig rekalibrering sikrer feilfri og pålitelig funksjon av måleutstyret ditt på lang sikt.

Dra nytte av ifm-kalibreringstjenesten

Vanlige spørsmål

Efficient energy management with modern flow meters

There are many good reasons for implementing an energy management system in this whitepaper. Discover your opportunities to save energy and reduce costs and get more inspiration for your energy management!

Få ditt personlige råd nå!

Finn ut mer om sparepotensialet og andre fordeler med ifm strømningssensorer. Start et energispareprosjekt!

Skriv til kunde.no@ifm.com og ekspertene våre ringer deg gjerne tilbake, eller du kan ringe oss direkte - på +47 22 60 80 00.