• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Radarsensor for tøffe miljø- og værforhold

Avstandssensor

R1D-avstandssensoren registrerer objekter ved hjelp av en fokusert radarstråle. Den kraftige teknologien gjør det også mulig å oppdage mål med dårlige refleksjonsegenskaper.

Dataene som innhentes på denne måten, kan visualiseres tydelig ved hjelp av "Vision Assistant" -programvaren. Avstandsprofilen kan f.eks. vise flere objekter samtidig, mens deres relative hastighet også kan mates ut samtidig.

Pålitelig gjenkjenning i tøffe miljøer

Med egenskaper som lang rekkevidde, støt- og vibrasjonsmotstand samt forskjellige driftsmoduser, er radarsensoren utformet for å nøyaktig oppdage objekter selv under de mest ugunstige forhold.
Enten det er regn, snø, sterk vind eller ekstremt støv: den kraftige radarsensorteknologien sikrer pålitelig drift til enhver tid.

Mulige anvendelser av radaravstandssensorer

Resultatet er et bredt spekter av applikasjoner for sensoren, for eksempel deteksjon av kjøretøy som lastebiler og skip, under dokkingsprosesser ved laste- og losseramper. I tillegg muliggjør radarsensoren transportbåndovervåking med hensyn til last og hastighet og skårer i bilvask med sin robusthet mot spray. I et nøtteskall: en sann allrounder i avstands- og hastighetsmåling.