• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Fotoelektrisk sensor måler avstander i µm-området

Objektdeteksjon med høy presisjon

Takket være den høye oppløsningen oppdager OMH-sensoren små objekter i standardmodus med en nøyaktighet i mikrometerområdet. Selv presise arrangementer og posisjonering av ømfintlige komponenter, slik som de som brukes i battericelleproduksjon, kan sikres pålitelig med OMH med høy presisjon.

Ekstra hastighets- og effektmodus

I raske transportbåndapplikasjoner oppnår sensoren imponerende målefrekvenser på 1200 Hz i hastighetsmodus. I effektmodus opprettholder OMH denne mikrometerpresisjonen selv under utfordrende forhold, for eksempel i PCB-montering. Dette er en enestående funksjon, ettersom vanlige avstandssensorer ofte ikke klarer å detektere slike objekter på en pålitelig måte.

Klar for alle typer utfordringer

Takket være den kompakte og robuste designen samt den analoge utgangen, vil den svært presise OMH også overbevise deg i ettermonteringsapplikasjoner. IO-Link sikrer enkel parameterinnstilling og databruk i helautomatiske prosesser.