• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

moneo: platforma IIoT dla przemysłu i produkcji

Będące platformą IIoT rozwiązanie ifm moneo łączy poziom technologii operacyjnej z poziomem technologii informatycznej. Dane z czujników generowane w instalacjach produkcyjnych mogą być z łatwością odczytywane i przetwarzane oraz wykorzystywane jako podstawa zrównoważonych decyzji biznesowych.

moneo ma strukturę modułową i składa się z oprogramowania podstawowego oraz aplikacji przeznaczonych np. do monitorowania stanu lub do ustawiania parametrów czujników IO-Link. Umożliwia to stworzenie pakietu oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Od ponad 50 lat wspieramy naszych klientów jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji. Teraz połączyliśmy nasze doświadczenie w zakresie technologii czujników z ekspercką wiedzą naszych oddziałów zajmujących się oprogramowaniem – to właśnie moneo, „simply made for you”.

Twoje korzyści dzięki moneo

Digitalizacja może być tak szybka i prosta. Razem z moneo.

Możesz odnosić sukcesy i pracować wydajnie, jeśli dysponujesz właściwymi narzędziami. Dotyczy to również digitalizacji. Dzięki moneo, Twojemu cyfrowemu zestawowi narzędzi, wszystkie narzędzia potrzebne do udanego wdrożenia projektów IIoT będziesz mieć zawsze w zasięgu ręki. moneo jest rozwiązaniem niezależną od branży przemysłu i producenta platformą IIoT otwartą na wszelkie potrzeby.

Otwarta platforma technologiczna upraszcza integrację

moneo koncentruje się na prostej i szybkiej implementacji modułów oraz przyjaznych dla użytkownika interfejsach. Dzięki temu Twój projekt IIoT będzie natychmiast gotowy do działania, a Twoi pracownicy bardzo szybko docenią cyfrowe wsparcie.

moneo jest niezależną od branży przemysłu i producentów platformą IIoT, co umożliwia integrację szerokiej gamy istniejących urządzeń i efektywniejsze wykorzystanie danych.

Zwiększ wydajność swoich instalacji!

moneo przetwarza dane z czujników na informacje cyfrowe, dokonuje ich oceny i przesyła je do świata IT. Tam są one dostępne jako wiarygodna podstawa do podejmowania decyzji. moneo umożliwia predykcyjną konserwację maszyn, pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów, a co za tym idzie – zwiększyć wydajność instalacji.

Wczesne wykrywanie uszkodzeń, unikanie przestojów

moneo analizuje dane z czujników i wykrywa odchylenia. Inna niż zazwyczaj praca maszyny wskazuje na jej zużycie lub zmiany w procesie mogące prowadzić do awarii.
Często pomiędzy wystąpieniem pierwszych odchyleń a przestojem upływa wystarczająco dużo czasu, aby można było zaplanować konserwację predykcyjną.

Modyfikowalne rozwiązania systemowe

Modułowe podejście moneo wykazuje szczególną elastyczność w dostosowaniu się do wymagań projektu IIoT. moneo oferuje odpowiednie moduły do różnych zastosowań i branż – to Twój cyfrowy zestaw narzędzi.

Istnieje możliwość rezerwacji modułów moneo w zależności od potrzeb. Zapewnia to wygodę użytkowania przy jednoczesnych niskich kosztach inwestycji i bardzo dużej elastyczności.

moneo rośnie wraz z Twoimi wymaganiami. I w Twoim tempie.

Moduły funkcyjne również można skalować dla wszystkich maszyn.

moneo starterkit to doskonały początek digitalizacji. Gdy osiągniesz gotowość do podjęcia kolejnych kroków, z łatwością rozbudujesz system za pomocą dodatkowych modułów lub podłączając kolejne urządzenia. W przypadku licencji infopoint koszty zależą od liczby wykorzystywanych punktów danych. moneo jest systemem rozwijającym się. moneo rośnie wraz z Twoimi wymaganiami.

 

Planujemy i wdrążamy kolejne moduły. Są one rozszerzeniem portfolio moneo.

Digitalizacja skrojona na miarę

simply made for you!

Nasi klienci oraz sukcesy ich przedsięwzięć zawsze były w centrum naszej uwagi. Dlatego konsekwentnie tworzymy wysokowydajne, łatwe w obsłudze produkty. Nie inaczej jest z moneo.

Prostota: nowa prostota
Po co używać najlepszego oprogramowania, jeśli nie ma z tego żadnej frajdy? Spodziewaj się przyjaznych użytkownikowi rozwiązań o nowoczesnej konstrukcji od instalacji po codzienną eksploatację. moneo naprawdę jest takie proste!

autorstwa ifm: nasza wiedza fachowa
Od roku 1969 udaje nam się wciąż od nowa przekonywać klientów do najlepszych rozwiązań z zakresu automatyki. Podstawa naszego sukcesu: wyjątkowa wiedza i koncentracja na potrzebach klienta. moneo bazuje na obydwu tych zaletach!

dla Ciebie: Twoje indywidualne rozwiązanie
Konfiguruj czujniki, oceniaj informacje, monitoruj stany, przewiduj konieczne konserwacje: rozwiązaniem jest moneo. Dla całości. Dla każdego szczegółu. Dzięki modułowości jest to możliwe. Korzystaj z moneo w takim zakresie, jakiego potrzebujesz. To Twój cyfrowy zestaw narzędzi. To Twoje moneo!

System modułowy: wielkość Twojego moneo zawsze będzie dostosowana do Twoich potrzeb.

Przekonaj się, jak prosta dzięki moneo może być wsparta przez IT optymalizacja procesów. moneo to wielofunkcyjna platforma dla tych, którzy szukają możliwych do przewidzenia interakcji ze swoim systemem. Oceniaj informacje, dostosowuj parametry. Wszystko w jednym oprogramowaniu.

Zgodnie z naszym hasłem firmowym „ifm – close to you”, naszym klientom z całego świata proponujemy skrojone na miarę, kompleksowe rozwiązania optymalizacji procesów: „moneo – simply made for you”.

Jak potężne nie byłoby nasze oprogramowanie w swoim pełnym zakresie, to dzięki jego modułowej budowie decyzja o jego rozmiarze zawsze będzie należeć wyłącznie do Ciebie. Ponieważ to Ty najlepiej wiesz, które funkcje pomogą Ci w konkretnej sytuacji – i tylko Ty zdecydujesz o tym, które z modułów moneo chcesz aktywować.

Mówiąc inaczej: moneo to Twój cyfrowy zestaw narzędzi. Platforma jest tak łatwa w obsłudze, jak jej analogowy odpowiednik.

Zapoznaj się z przeglądem modułów moneo

moneo OS: platforma IIoT

Serce wszystkich aplikacji moneo i narzędzie do zarządzania nimi. Inteligentna integracja urządzeń pozwala na uzyskanie cyfrowego obrazu systemu. Narzędzie do obliczania modeli przepływu danych z funkcją automatycznego alarmu.

Przykłady zastosowania

Będąc światowym liderem rynku technologii automatyzacji, uważnie śledzimy wymagania naszych klientów. moneo to nasza propozycja zorientowanego na przyszłość cyfrowego narzędzia realizacji długoterminowej, satysfakcjonującej ewolucji przemysłowej.

I Ty możesz rozpocząć ją już dziś za pomocą cyfrowych możliwości jutra. Nasze rozwiązania mają wiele zastosowań. Opracowaliśmy kilka przykładów zastosowania. Masz inne pomysły lub wymagania? Z przyjemnością posłużymy Ci naszą wiedzą i doradztwem.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.