- moneo: platforma IIoT
- Produkty
- moneo bezpłatna wersja próbna
Rozpocznij szybko i bezpłatnie swoją transformację przemysłową
Uzyskaj bezpłatną wersję próbną moneo w 4 krokach
- Utwórz niewiążące konto ifm i zaloguj się
- Pobierz wersję próbną
- W aplikacji moneo wybierz opcję aktywacji trial version
- Kliknij Monitorowanie stanu
Korzystanie z prawdziwych źródeł danych (VSE, master IO-Link) jest warunkiem wstępnym testowania oprogramowania moneo w realistycznych warunkach. Tylko wtedy można uzyskać unikalne wrażenie jak moneo może wesprzeć Cię w optymalizacji procesów produkcyjnych.
Pobierz wersję próbną moneo do monitoringu stanu
Testuj przez 30 dni bez zobowiązań.
Funkcjonalność wersji próbnej aplikacji Condition Monitoring moneo RTM*
Przegląd funkcji | |
---|---|
Parametryzacja urządzeń IO-Link | |
Konektory | |
Specyficzne dla użytkownika pulpity nawigacyjne do monitorowania instalacji | |
Indywidualna analiza danych na temat stanu instalacji |
|
Automatyczny alarm w czasie rzeczywistym w przypadku przekroczenia wartości granicznych |
*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) i edgeConnect ifm są w zestawie
Pełna wersja jest dostępna w każdej chwili. Do rozwiązania do monitorowania stanu, w tym do parametryzacji (QM9120)
Bardzo proste: 4, 3, 2, 1 gotowy do IIoT (Przemysłowego Internetu Rzeczy)
Wersja testowa moneo condition monitoring oferuje możliwość konfiguracji istniejących komponentów sprzętowych, a także tworzenia i korzystania z pulpitów nawigacyjnych, analiz danych i automatycznych alarmów w przypadku naruszenia wartości granicznych, dzięki czemu można zoptymalizować konserwację systemów i uniknąć nieplanowanych przestojów.
Przetestuj moneo przez 30 dni za darmo i przekonaj się, jak łatwe może być rozpoczęcie procesu cyfryzacji. Połącz swój sprzęt z oprogramowaniem moneo, aby wykorzystać dane z produkcji do optymalizacji i tworzenia wartości dodanej.
Twoje korzyści
- Doświadcz cyfryzacji za jednym naciśnięciem przycisku
- Otrzymujesz pełny zakres funkcji na 30 dni i możesz natychmiast rozpocząć pracę
- Po upływie 30 dni możesz zdecydować, czy chcesz zakupić pełną wersję
- W przypadku pełnej wersji nadal będziesz mieć dostęp do swoich ustawień i bazy danych
Pobierz wersję próbną moneo do monitoringu stanu
Testuj przez 30 dni bez zobowiązań.