• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Monitorização eficiente do ar comprimido com sensores de fluxo inteligentes

Monitoriza os seus sistemas de ar comprimido? Descubra uma maneira fácil de poupar muita energia!

Tem a certeza de que a sua instalação não está a ficar sem ar?
A competitividade de uma empresa está directamente relacionada com a eficiência energética das suas instalações e sistemas. A produção e distribuição de ar comprimido é a segunda maior fonte de custos de energia. A monitorização eficiente e a localização de fugas são partes essenciais da monitorização energética e oferecem benefícios em termos de redução dos custos de electricidade, produção sustentável e elegibilidade para financiamentos públicos. A poupança de energia também permite vantagens competitivas através da redução dos custos de produção.

O ar comprimido não é gratuito.
Fugas não detectadas nas juntas, pontos de ligação ou componentes que não funcionam podem causar custos extremamente elevados todos os anos. A produção de ar comprimido pode ser responsável por mais de 30% do consumo de electricidade de uma instalação industrial. Gostaria de saber o que isto significa para si em termos práticos? Com pequenos investimentos e financiamentos públicos, pode garantir poupanças de energia permanentes e simples e permitir a manutenção das suas instalações com base na condição. Junto com os nossos especialistas, encontrará a solução certa para a sua produção. Ligue-nos.

Descubra já o seu potencial de economia energética

Descubra as vantagens de uma monitorização eficiente do ar comprimido com a ifm. Na sala de máquinas digitais, os nossos especialistas discutem tópicos como, por exemplo:

  • Medição detalhada do consumo na máquina final: do hardware ao software (0:00-19:17)
  • Monitorização do ar comprimido na linha de distribuição: atribuição simples de custos e fugas (19:17-31:50)
  • Registo dos principais valores de energia e cálculo da eficiência do compressor (31:51-35:59)

Por que monitorizar o ar comprimido?

Sustentabilidade

Aumento da eficiência energética e melhoria do equilíbrio ecológico

Protecção de máquinas valiosas contra fornecimento demasiado alto/baixo

Redução de custos

Menor consumo energético em caso de aumento dos preços de emissão

Poupança fiscal e financiamentos públicos

Certificações

A base para um sistema de gestão de energia de acordo com a norma DIN EN ISO 50001

Monitorização de fugas do compressor à máquina

O ar comprimido é utilizado em quase todas as indústrias. Da forja à sala limpa - podem ocorrer fugas em qualquer rede de ar comprimido. Os sistemas e sensores de monitorização de ar comprimido são utilizados numa grande variedade de instalações e máquinas. Conheça as nossas histórias de sucesso aqui:

Monitorização do ar comprimido na
unidade de manutenção

Saiba mais

Detecção de ar comprimido nas principais linhas de alimentação

Saiba mais

       

Monitorização do ar comprimido numa máquina de embalagem termoformadora

Saiba mais

Medição do consumo de ar comprimido na construção de carrocerias

Saiba mais

Gestão de energia ao mais alto nível:
Os sensores SD

O seu potencial com os sensores de fluxo da ifm

  • Conceito modular: da linha principal, linhas derivadas à máquina final
  • Solução de sistema: tudo de um único fornecedor; de cada sensor, ao controlador até à cloud
  • Um dispositivo, quatro valores de processo: totalizador, fluxo, pressão e temperatura
  • Retorno sobre o investimento: baixos custos de energia e manutenção, poupança fiscal, financiamentos

Descubra os sensores SD

Um dispositivo, quatro valores de processo, inúmeras vantagens através do IO-Link

Os sensores de fluxo SD da ifm fornecem de forma precisa todas as informações de processo necessárias para o uso eficiente de ar comprimido e gases industriais. Quer seja medição de caudal, medição de pressão, monitorização de temperatura ou quantidade total - pode monitorizar os dados do processo com apenas um cabo e um sensor. Perdas de precisão devido a perdas de conversão são coisas do passado. Pode ver o estado do seu sensor em qualquer altura - mesmo sem fios e remotamente. Estas e muitas outras vantagens são oferecidas pelo uso dos sensores SD com IO-Link.

Análise em tempo real

Identificar tendências de longo prazo sobre o consumo ou flutuações da pressão do ar com os sensores SD e optimizar os processos

Menos hardwares

IO-Link transmite 4 valores através de 1 cabo. Sem sensores adicionais, cabos ou acessórios de tubos

Monitorização sem fios

Parametrização, monitorização e registo de processos de maneira móvel com o conversor IO-Link/Bluetooth

Parametrização

Parametrização simples e rápida com o software moneo configure e o mestre IO-Link

Máxima eficiência com soluções de sistema ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Optimizar permanentemente o desempenho de máquinas e instalações sem negligenciar os elevados padrões de qualidade de produção; as soluções de sistemas da ifm permitem realizar processos de produção com a máxima eficiência e garantem um diagnóstico contínuo e uma detecção precoce no sistema de ar comprimido. Beneficie de soluções individuais de monitorização da condição e manutenção preditiva:

  • Redução de custos
    Manutenção baseada na condição/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção. A substituição de peças pode ser planeada.
  • Evitar tempos de paragem não planeados
    Análise de vibração e detecção precoce de danos nos rolamentos do compressor do motor.
  • Fácil integração
    Implementação independente do IT - soluções de aplicações individuais do sensor através da avaliação à ferramenta de análise compatível com a rede.
  • Do sensor ao ERP
    São possíveis extensões escaláveis para outras aplicações ou comunicação com sistemas ERP.

Certificados de calibração e recalibração regular para uma gestão energética consistente

 

De acordo com a directiva da UE sobre eficiência energética norma DIN EN ISO 50001, todos os estados membros se comprometeram a poupar energia. A calibração dos sensores de acordo com as normas ISO ou DAkkS é a base para a conformidade com esta directiva. A recalibração regular assegura o funcionamento sem erros e fiável do seu equipamento de medição a longo prazo.

Beneficie do serviço de calibração da ifm

Perguntas mais frequentes (FAQ)

Gestão energética eficiente com medidores de vazão modernos

Neste Whitepaper você encontra bons motivos para implementar um sistema de gestão energética. Descubra as possibilidades de economia energética e redução de custos, além de obter mais ideias para sua gestão energética!

Consulte os nossos especialistas

Saiba mais sobre o potencial de poupança e outras vantagens dos sensores de fluxo da ifm. Comece o seu projeto de poupança de energia!

Escreva para info.pt@ifm.com e nossos especialistas terão todo o prazer de entrar em contato consigo ou ligue diretamente para +351 22 37 17 108.