• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. moneo configure

moneo configure: o software de parametrização

Gerenciamento confortável da rede IO-Link

O moneo configure permite parametrizar com apenas alguns cliques, vários dispositivos IO-Link e mestres IO-Link ifm. Uma conexão integrada com o banco de dados IODD (função de busca on-line) também facilita a integração de dispositivos de outros fabricantes.

O gerenciamento confortável dos próprios conjuntos de dados de parâmetros, incluindo funções de importação e exportação, acelera ainda mais a integração de novos sensores.

moneo configure: parametrização IO-Link e exibição do valor do processo

A função de escanear permite a rápida detecção e exibição de redes IO-Link complexas com inúmeros mestres e dispositivos. Além disso, o moneo configure oferece uma visualização clara de até dois dados de processo com a mesma unidade para a configuração e diagnóstico de dispositivos IO-Link, simplificando assim o gerenciamento de redes IO-Link e o diagnóstico de falhas.

O moneo configure permite a parametrização e o monitoramento dos sensores sem o envolvimento do CLP. Também é possível comutar os atuadores. A nova exibição da estrutura de dados de processo no cockpit do moneo configure ajuda o configurar os dispositivos IO-Link em um CLP.

Nosso software de configuração está disponível em duas versões:

Nossa solução moneo configure free é uma solução ideal para começar com a digitalização se você precisar de uma solução para parametrização, gerenciamento e diagnóstico de redes IO-Link. Clique aqui para fazer o download.

O moneo configure como um módulo faz parte do nosso software IIoT moneo e pode ser combinado com outros módulos, permitindo realizar configurações de acordo com os requisitos para a análise de dados.

Flexibilidade ideal:
o moneo configure free agora também é compatível com os mestres de outros fabricantes 

A propósito: o moneo configure free conta agora com uma interface mestre de terceiros!  

Isso significa que não apenas os mestres IO-Link ifm podem ser parametrizados usando o configure, mas também os sensores conectados a mestres de outros fabricantes. 

Assim, independentemente dos mestres IO-Link utilizados, o moneo configure free também pode ser usado para a parametrização em sistemas e instalações existentes. 

O software inteligente para o gerenciamento IO-Link.

  • Eficiente: parametrização central de todos os sensores IO-Link com apenas uma ferramenta de software. Independentemente do fabricante.
  • Inteligente: detecção automática dos dispositivos IO-Link
  • Confortável: gerenciamento de conjuntos de dados de parâmetros mais fácil do que nunca
  • Direto: acesso direto aos sensores IO-Link sem desvios através do CLP

moneo configure: a ferramenta de gerenciamento confortável para a sua rede IO-Link.

Licenças moneo

Consulte os nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Acompanhá-lo-emos no seu caminho. A equipa de vendas de sistemas da ifm apoia-o desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica até ao desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e a correspondente implementação e outros serviços.