• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Melhor sem flutuador: medição de nível capacitiva livre de manutenção

  • Otimizado para a aplicação em hidráulica e lubrificantes de refrigeração
  • Sem necessidade de manutenção pois não contém componentes mecânicos
  • Configuração e ajuste da função de saída confortáveis via botão de programação indutivo (teach)

O grande benefício graças ao IO-Link

  • 2 saídas de comutação definíveis no ponto de medição (ex.: nível limite e temperatura)
  • Ajustável para diferentes tipos de fluidos (ex.: água/óleo)

Sensor de nível capacitivo LI
O sensor de nível LI mede fluidos como óleo e água, totalmente sem peças móveis. Confiável e livre de manutenção. Sujeiras que literalmente entopem sensores mecânicos em operação, o deixam tanto frio quanto com temperaturas de água de até 85°C. Por falar em temperatura: Graças à segunda saída de comutação, além do nível, esta unidade de medida também pode ser usada muito simplesmente para o controle do processo. Alternativamente, o nível de dois fluidos diferentes pode ser monitorado. A propósito, caso desejar, você pode simplesmente jogar o LI na água fria (ou quente). A pré-configuração da fábrica torna isso possível. O sensor também aprende tudo o resto em pouco tempo graças ao botão indutivo de aprendizagem (teach) ou à parametrização IO-Link.

Como você vê: O LI afasta cada flutuador, por mais forte que seja, desde o início. E isto, embora, ou melhor, porque ele não se move nenhum pouco.

Por quê LI513?

Não requer manutenção Plug and Play Um sensor com duas unidades de medidas e duas saídas de comutação Dois fluidos diferentes
Sem necessidade de manutenção pois não contém componentes móveis Pronto para o uso imediato em fluidos à base de água Nível com monitoramento de temperatura integrado Detecção de produto segura, diferenciação de óleo e água

Monitoramento de nível limite de lubrificantes de refrigeração

Objetivo

  • Monitoramento de nível limite simples e confiável, por exemplo, uso contra proteção contra transbordamento

Vantagens

  • Monitoramento confiável graças à tecnologia de medição capacitiva
  • Ajuste simples através dos botões indutivos integrados ou pelo software
  • Monitoramento de temperatura e de nível para maior transparência em sua aplicação
  • Aplicável em uma ampla faixa de medição

Monitoramento de nível limite de óleo hidráulico

Aplicação

  • Monitoramento simples e confiável de nível limite de óleo hidráulico

Vantagens

  • Monitoramento de temperatura e de nível para maior transparência em sua aplicação
  • Monitoramento confiável graças à tecnologia de medição capacitiva
  • Livre de componentes mecânicos
  • Ajuste simples através dos botões indutivos integrados ou pelo software

Substituição de comutadores flutuantes

Vantagens
Nenhum componente móvel. Não é possível colar ou bloquear. Isto reduz o custo de manutenção e aumenta a disponibilidade da instalação. Funciona também com sujeira ou na presença de espuma. Flexíveis posições de instalação.

O LI está disponível em quatro comprimentos diferentes

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Valor agregado graças ao IO-Link

Ajuste flexível
Livre configuração das saídas de comutação
Mais capacidades
Além da medição capacitiva de nível, também a temperatura via IO-Link
Processos transparentes
Localização e tendência (track and trend) de mudanças de fluidos para uma manutenção baseada na condição (CBM)
Confiável
Fácil colocação em funcionamento graças ao armazenamento de dados no mestre
 Orientado para solução
 Soluções completas de uma só fonte para as suas aplicações