Sensor por radar para condições ambientais e climáticas adversas
Caudalímetro higiénico com IO-Link
Sensores indutivos para garantia de qualidade em linhas de alta precisão
A separação entre automação e rede de TI protege a instalação contra o acesso externo não autorizado
Módulos digitais de entrada para PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e Modbus TCP
Comunicação segura entre o implemento e o trator
Permite a operação central e o planejamento de manutenção de máquinas móveis utilizadas no mundo todo
Complementam sensores com funções úteis
Sinalização usual por meio de LEDs livremente configuráveis
Detecta os menores objetos com a mais alta precisão
Medição precisa de vazão de água e água ultrapura
Alimentação a partir do sinal
Avaliação de diferentes códigos e textos em uma única imagem
Display de alto brilho para uma melhor legibilidade mesmo com incidência de luz diurna
Adequado para a fonte de alimentação de mestres IO-Link
Para o monitoramento cíclico de vibrações e de temperatura até mesmo em locais de difícil acesso
Medição de nível capacitiva livre de manutenção
Detecção de obstáculos e espaços livres para o planejamento da trajetória de veículos autônomos
moneo configure free gerenciamento IO-Link inteligente
Apenas 1 sensor para 2 posições finais em cilindros de curso curto
Garantia de qualidade do processo através do monitoramento contínuo do controle térmico junto ao molde
O sistema baseado em IA auxilia nas tarefas de montagem e embalagem
Controlador IIoT para o quadro eléctrico
Visualização clara de imagens e dados dos sensores de visão num dashboard
2 em 1: sensor e avaliação de velocidade em um invólucro compacto
Antena, unidade de avaliação e switch num único dispositivo torna a instalação mais rápida
Medição de nível com precisão milimétrica a uma altura de até 10 metros
Medição de distância com precisão milimétrica por meio de medição do tempo de voo PMD
Para a troca de dados CAN entre máquinas via WLAN ou Bluetooth
Célula de medição resistente a sobrecargas com ótima estabilidade a longo prazo