Potência para as áreas húmidas e higiénicas: ecolink M12 com codificação L
- Cabo com seção transversal de 2,5 mm² para correntes de até 16 amperes
- Conector M12 com codificação L conforme a norma EN 61076
- Revestimento de cabo com material livre de halogénios e resistência a chamas
- A porca de contorno antiderrapante garante uma conexão sem fugas no caso de montagem manual
- Ideal para a conexão com mestres IO-Link na indústria alimentar
Conexão perfeita para áreas higiénicas e húmidas
Os novos conectores ecolink M12 satisfazem os requisitos exigentes da indústria alimentar e garantem uma alimentação fiável desde o mestre IO-Link até ao sensor ou actuador. O código L permite a transmissão de correntes até 16 amperes, a secção transversal do cabo de 2,5 mm² contribui para a baixa queda de tensão.
Seguro e permanentemente apertado
A protecção contra vibrações de acção assimétrica mantém a manga roscada apertada na sua posição, garantindo uma vedação óptima e permanente. Mesmo no caso de montagem manual, a porca de contorno pode ser suficientemente apertada com facilidade.
Dados técnicos:
Tensão de operação: 63 V DC
Corrente nominal: 16 A
Grau de proteção: IP 65 , IP 67, IP 69K quando aparafusado com a contraparte correspondente
Torque de aperto da porca: 0,6 Nm...1,2 Nm Respeitar o valor máximo da contraparte
Materiais:
Invólucro / corpo: PP
Porca de conexão: aço-inox
Contatos: banhados a ouro
Anel de vedação: EPDM
Cabo: MPPE 5 x 2,5 mm²
Aplicações:
Indústria alimentar
Com mestre IO-Link:
conexão segura ao nível do processo
Combinados com os mestres de IO-Link de alta corrente da ifm para a indústria alimentar, os cabos EVF asseguram a ligação permanente e fiável dos sensores ou actuadores à infra-estrutura subsequente dentro de ambientes de processo desafiantes.