• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

A nova geração do sensor de distância OGD

Ainda mais desempenho

A nova geração de sensores de distância da série OGD combina as vantagens de suas várias variantes anteriores em apenas um dispositivo. Selecionando o modo de operação, o usuário pode escolher entre uma alta distância de medição, máxima precisão ou alta frequência de medição. Isto reduz o número de variantes e permite uma adaptação ideal a uma grande variedade de aplicações.

Aplicação versátil

Os sensores da série OGD medem valores de distância com precisão milimétrica. São ajudantes ideais para posicionar objetos ou verificar sua presença como por exemplo, no controle de qualidade. Os valores de reflexão também podem ser usados, por exemplo, para a identificação em tarefas de classificação. As áreas de aplicação são diversas: seja tecnologia de manuseio, robótica, automação de montagem, sistemas de transporte ou logística, os novos OGDs são a solução universal de problemas para sua automação!

Leve ou especialmente robusto?

A escolha é sua. Porque no futuro ofereceremos o OGD em invólucros de plástico e também aço-inox.

Medição de distância com extras

Simples

O sensor é posicionado no dispositivo com a ajuda de três botões de operação e o display de 4 dígitos ou facilmente à distância via IO-Link. E por falar em display: ele pode fazer mais do que apenas mostrar o valor de medição atual. Uma mudança de cor vermelho-verde indica de maneira clara e simples o estado de medição atual. Além do valor da distância, o valor de reflexão também pode ser emitido para avaliação através de uma saída analógica ou IO-Link ou ser sinalizado por meio de uma saída de comutação.