• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Cilindros de ranhura em T com IO-Link

Monitoramento versátil de cilindros

Este sensor IO-Link com duas saídas de hardware parametrizáveis permite uma rápida atualização da máquina. As saídas podem ser parametrizadas de acordo com a sua necessidade. Um valor de processo de alta resolução com uma faixa de detecção de 50 mm oferece um monitoramento contínuo e transmissão digital via IO-Link. Usando a função de parametrização teach e o conversor IO-Link/Bluetooth, o sensor pode ser facilmente ajustado fora da máquina quando já estiver instalado.

Um sensor em vez de dois: Agora basta apenas um sensor para cilindro IO-Link (ranhura superior) em cilindros de curso curto para detectar ambas as posições finais em vez de dois sensores convencionais (ranhura inferior) como era anteriormente.

Interruptor inteligente para cilindro com ranhura em T

Funções de diagnóstico integradas

As combinações das funções como o contador de cursos (contador de ciclos de comutação), o monitoramento de tempo entre ambas as posições finais ou a temperatura do dispositivo ajudam no serviço de assistência e permitem uma manutenção de acordo com a necessidade.