• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Controlador IIoT para o quadro eléctrico

Potente e versátil

O controlador IIoT é uma solução PLC potente, comunicativa e flexível na digitalização de máquinas e instalações. Potente, porque a temperaturas ambiente de até 55°C, o processador quad-core de 1,3 GHz trabalha com alto nível de desempenho. Comunicativo, porque é um verdadeiro talento de linguagem e tradução com os seus vários protocolos, independentemente de se tratar de ligações ao mundo informático ou da integração de dados I/O da tecnologia de automação. Além disso, até mesmo uma conexão Plug & Work de dispositivos IO-Link é possível - incluindo a interpretação IODD. Flexível, uma vez que o controlador IIoT é livremente programável através do CODESYS V3.5.

Gostaria de gerir o dispositivo remotamente? Não há problema, o CODESYS permite depuração e visualização remotas da web.

Um multitalento que não deixa nada a desejar.

Conexão em diferentes nuvens

O controlador IIoT pode transmitir os dados coletados e prepará-los para as plataformas em nuvem mais comuns como AWS, Microsoft Azure, Google-Cloud* e AnyViz. Além disso, o edgeController domina as linguagens padrões comuns da digitalização, tais como OPC-UA e MQTT. Se for preciso detectar e processar dados em tempo real, podem ser usados protocolos industriais de Ethernet como Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP ou Modbus TCP para ler e controlar I/Os.