• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Conversores com diferentes funções

Pequeno por fora, grande por dentro

Esses práticos conversores de sinal de sensor têm apenas alguns centímetros de altura, mas sua funcionalidade é enorme. São o complemento perfeito para os sensores existentes, seja no retrofit de máquinas ou simplesmente quando são necessárias funções especiais que o sensor sozinho não oferece.
Graças ao seu modelo compacto e ao alto grau de proteção, os conversores podem ser montados diretamente no sensor ou em campo.

Versões para a área de higiene

Também estão disponíveis versões especiais para a área de higiene. O material do invólucro é resistente a agentes de limpeza agressivos e conta com o grau de proteção IP69K. O dispositivo liso e sem espaço morto impede a formação de depósitos. Não há necessidade de botões giratórios para configurá-los, os dispositivos podem ser facilmente parametrizados via IO-Link, assim como as versões destinadas ao uso industrial em geral. Além disso, também possuem o certificado ECOLAB de resistência testada dos materiais.

Conversores e displays IO-Link

A ifm tem um extenso portfólio de conversores IO-Link para muitas aplicações. Isso permite que sinais padrão, por exemplo, sejam convertidos com facilidade e rapidez em sinais IO-Link e usados pela estrutura de controladores e TI com muitas vantagens. Em contraste com os sinais de controle convencionais, o IO-Link oferece mais informações, mais opções de diagnóstico e evita problemas de CEM.

Produtos