• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensores de pressão de acordo com a aplicação
  2. Novidades
  3. Sensor de pressão PI para aplicações higiênicas

Sensor de pressão PI para aplicações higiénicas

Clássico com melhorias: Sensor de pressão PI agora com resolução otimizada

Há anos que os sensores de pressão ifm da série PI provaram o seu valor na indústria alimentar e de bebidas. Mas mesmo o que é bem sucedido pode ser melhorado. As alterações de pressão podem agora ser visualizadas através do IO-Link em alta resolução com aproximadamente 20.000 passos. Esta é uma enorme vantagem, especialmente para a medição de nível hidrostático com pressão de cabeça: em tais aplicações, o sensor tem de ser concebido para uma gama de medição maior, de modo a suportar a pressão de cabeça adicional. Com sensores convencionais, uma gama de medição maior reduz a resolução da deteção de pressão - este problema já não existe com o PI.

Outra vantagem: o sensor também detecta a temperatura do meio e transmite-a através do IO-Link. Isto significa que já não é necessário instalar um ponto de medição de temperatura adicional.

Vantagens do produto

Quais são as vantagens do novo sensor de pressão PI?

Célula de medição em cerâmica
O sensor dispõe de uma célula de medição robusta, em cerâmica, nivelada. Esta oferece uma elevada resistência e estabilidade a longo prazo, mesmo com picos de pressão frequentes ou sobrecarga. Além disso, a cerâmica é resistente a meios abrasivos.
Ventilação optimizada
A ventilação foi optimizada em comparação com os sensores anteriores da série PI. Assim, a humidade escorre de forma fiável da membrana Gore-Tex, quer o sensor seja montado com o visor virado para cima ou para baixo.
Conexão do processo faceada frontalmente
A célula de medição, que está nivelada com o processo, não dá qualquer hipótese a depósitos. Apenas os materiais que cumprem os requisitos de higiene entram em contacto com o meio.
Resistência e medição a altas temperaturas
Sendo permanentemente resistente a temperaturas médias até 150°C, o sensor pode também medi-las e emiti-las ciclicamente através do IO-Link.
Invólucro de uma só peça em aço inoxidável soldado com IP69K
Graças ao invólucro totalmente soldado em aço inoxidável e ao grau de proteção IP69K, o sensor não só resiste permanentemente a ambientes agressivos, como também cumpre todos os requisitos da indústria alimentar.

Aplicações típicas

Os sensores de pressão da nova série PI1 são ideais para a medição de pressão em tanques e tubagens na produção alimentar, por exemplo, em fábricas de lacticínios, cervejarias e muitas outras aplicações onde são utilizados líquidos.

Monitorização exacta do nível em tanques

Ambientes agressivos: limpeza com esferas de pulverização

Use Cases (aplicações de sucesso)

Monitorização do nível dos meios com espuma

A determinação do nível em tanques de meios com espuma é uma aplicação muito difícil. A maioria das medições de cima para baixo depende de uma superfície estável do meio para obter medições fiáveis. Além disso, a espuma pode afetar a intensidade do sinal ou causar medições imprecisas.
A deteção da pressão hidrostática é ideal em tais aplicações, uma vez que a espuma no meio tem pouca ou nenhuma influência na medição de nível correspondente. Isto evita medições incorrectas e perdas de sinal e aumenta o desempenho e a disponibilidade da máquina.

Graças ao PI1, podemos monitorizar com precisão e exatidão o nível nos nossos tanques com meios de formação de espuma, o que nos permite estar sempre atentos ao processo e garantir uma qualidade de processo consistente.

Cliente na indústria de laticínios

Monitorização da pressão em tubagens com picos de pressão

Um cliente da ifm na indústria alimentar utiliza o PI1 para monitorizar a pressão em tubos. Aqui, o sensor é ideal com a sua alta resolução e a apresentação clara do valor do processo através do ecrã.
Outra vantagem é a célula de medição de cerâmica utilizada, que resiste facilmente a picos de pressão. A potencial contaminação do produto, que pode ocorrer devido a fugas do líquido da membrana, é também eliminada pela célula de medição em cerâmica.

Os picos de pressão ocorrem nas nossas tubagens devido às válvulas de comutação rápida. A célula de medição cerâmica PIs não se distrai com estes picos, reduzindo o tempo de inatividade não planeado e mantendo os nossos sistemas disponíveis.

Cliente da indústria automovél

Controlo da pressão nas cubas de fermentação

Os processos em cubas de fermentação tendem a deixar resíduos. Para remover estes resíduos, são frequentemente utilizadas bolas de pulverização, para além do processo CIP convencional, para limpar o interior da cuba com alta pressão.

O sensor de pressão da série PI1 pode suportar o jato direto de alta pressão de bicos de água e bolas de pulverização graças à sua célula de medição capacitiva em cerâmica. É muito mais resistente e estável do que as membranas metálicas convencionais, que podem ser facilmente deformadas e danificadas permanentemente nestas aplicações.

Graças ao sensor da série PI1, as falhas de equipamento na cuba de fermentação podem ser reduzidas e os tempos de paragem não planeados podem ser evitados. A robusta célula de medição em cerâmica é a grande responsável por este facto.

Fabricantes de bebidas alcoólicas

Conexão do sistema

Valor acrescentado graças ao IO-Link

Resolução IO-Link de 32 bits
O novo PI com resolução de 32-bit e aprox. 20.000 passos oferece uma visualização detalhada mesmo em amplas gamas de medição.
Transmissão de dados sem perdasO IO-Link permite uma transmissão de dados sem perdas, uma vez que as perdas de conversão são excluídas através da comunicação digital e as influências externas, como os campos magnéticos, não têm qualquer efeito na transmissão de dados. Os dados de diagnóstico também são fornecidos através do IO-Link.
Processos transparentes
A pressão atual é emitida com precisão e com a maior resolução possível através do IO-Link. Desta forma, é fácil estar sempre atento ao seu processo. Além disso, a temperatura do meio é emitida ciclicamente através do IO-Link.
Configuração fácil
O sensor de pressão pode ser configurado de forma rápida e simples através do IO-Link.
Isto é suportado por uma função de simulação, entre outras coisas.

Tecnologia melhorada

Alta resolução, design revisto

Os novos sensores de pressão, que estão disponíveis com diferentes gamas de medição desde o vácuo até 100 bar, comunicam através do IO-Link 1.1 e oferecem uma resolução de cerca de 20.000 passos. Isto é especialmente importante para aplicações onde são medidas pressões diferenciais e, portanto, apenas uma pequena parte da gama de medição pode ser utilizada. A compensação de temperatura também foi melhorada na nova série.

Mesmo melhorias aparentemente pequenas no design de um sensor podem ter um grande impacto na aplicação. Por exemplo, o orifício de ventilação no novo sensor de pressão foi deslocado em 90° e está agora localizado na parte lateral quando montado convencionalmente. Isto evita que a condensação, por exemplo, se acumule na membrana do orifício de ventilação e cause sujidade ou prejudique a função. O PI também foi optimizado em termos de facilidade de utilização: o novo conceito de funcionamento com três botões de pressão torna a definição dos parâmetros muito mais cómoda e, consequentemente, também mais rápida.