• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Displays
  3. ecomatDisplay 4,3"

A nova geração: o compacto ecomatDisplay 4,3"

Com 16 milhões de cores, um display de alta resolução com Optical Bonding e um processador poderoso, tudo isso em um invólucro robusto e compacto: este é o novo ecomatDisplay 4,3". Além do display brilhante, o HMI também se destaca por sua luminosidade e amplo ângulo de visão. Isso garante que o operador da máquina possa visualizar o conteúdo exibido em quase qualquer posição sem problemas. A programação com o CODESYS 3.5 oferece ao usuário todos os recursos importantes, como tendência, rastreamento, gerenciamento de alarmes, gerenciamento de usuários e visualização na web. O sistema operacional baseado em Linux permite personalizações específicas do cliente, como visualização personalizada com o QT.

Assim como todos os HMI robustos da família ecomatDisplay, a variante de 4,3" é perfeitamente adequada para uso em ambientes adversos. Vibrações constantes, água ou poeira não afetam o dispositivo. Além disso, o display tem a conhecida resistência a CEM da ifm e possui aprovação E1, o que permite seu uso no trânsito.
Em resumo: o ecomatDisplay 4,3" estabelece novos padrões na categoria de HMIs robustos e compactos!

ecomatDisplay de 4,3" em detalhe

Vantagens do produto

Alta resolução
Graças às 16 milhões de cores, um brilho de 1.000 cd/m² e alta resolução com Optical Bonding, o display pode ser lido facilmente em condições de forte luz solar.
Robusto
Calor e frio, água e gelo, poeira e vibrações – nada é um problema para o ecomatDisplay 4,3". Com seu invólucro robusto de alumínio fundido, plástico reforçado com fibra de vidro e vidro temperado, A IHM compactA enfrenta qualquer desafio.
Alto desempenho
Um poderoso processador Dual Core de 1,4 GHz, 4 GB de armazenamento e 1 GB de RAM DDR4 não deixam nada a desejar.
Comunicativo
Seja em Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocolos TCP/UDP da Ethernet, variáveis de rede via Ethernet ou USB: o ecomatDisplay supera facilmente qualquer barreira de comunicação.
Economia de energia
Com um consumo de energia de apenas 5 watts (versão Ethernet) a no máximo 8 watts (versão USB), o ecomatDisplay compacto está preparado para o futuro.

Visão geral do sistema

Talento de comunicação de alto desempenho como ponto central da máquina móvel

Com um poderoso processador Dual Core de 1,4 GHz e um baixo consumo de energia de apenas 5 a 8 watts, o ecomatDisplay de 4,3" está bem preparado para o futuro. No entanto, não é apenas poderoso, mas também um verdadeiro talento de comunicação. Seja em Modbus servidor/cliente, CAN, CANopen, J1939, protocolos TCP/UDP da Ethernet, variáveis de rede via Ethernet ou USB (opcional): o ecomatDisplay sempre oferece o caminho seguro e a linguagem certa para a comunicação com máquinas móveis.

Quanto à usabilidade, o ecomatDisplay 4,3" não fica para trás – uma variante com teclado RGB (16 milhões de cores) e uma variante com display sensível ao toque capacitivo (lançamento em 2024) satisfazem a todas as expectativas.

Exemplos de aplicação para o ecomatDisplay 4,3"

A comparação das especificações cai bem: ecomatDisplay 4,3"


4.3" ecomatDisplay

IHM comum compacta e robusta
Controlador / CLP
Processador ARM Dual Core, 64 bits, 1,4 GHz ARM Single Core 400 MHz
Memória e RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Protocolos de comunicação Ethernet TCP/IP, UDP, Modbus TCP (servidor e cliente), EtherNet/IP
Perfil de comunicação CAN CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Conexões disponíveis 1 CAN, 1 Ethernet ou 1 porta USB apenas CAN
Opção de conectar um adaptador Ethernet à porta USB
(custo adicional)
I/Os
Montagem Módulos I/O externos para instalação em campo I/Os fazem parte do display instalado no cockpit
Tipo de I/O Tecnologia CANopen I/O analógica ou digital
Número de I/Os 16 entradas configuráveis, 16 saídas configuráveis ou módulos mistos 4 entradas configuráveis, 3 saídas digitais configuráveis
Diagnóstico de sensores e parametrização remota
Instalação Plug-and-play M12, sem chicote de fios, economiza tempo Grande quantidade de pinos, oneroso, solução de problemas difícil
Display HMI
Tamanho e resolução 4,3", resolução 800 x 480 3,5", resolução 320 x 240
Cores 24 bits, 16 milhões de cores 18 bits, só 264 mil cores
Opção de display sensível ao toque sim, PCAP com modo sensível a luva e modo à prova d'água
Luminosidade 1000 cd/m² 400 cd/m²
Controle de brilho da iluminação de fundo 0 - 100%, configurável livremente estático, brilho total
Rotação do display Montagem/rotação em incrementos de 90°
Painel de botões
Cores de fundo RGB 24 bits, 16 milhões de cores, configurável livremente estático, apenas 1 cor
Botões direcionais Função de cursor (acima, abaixo, esquerda, direita) com feedback tátil 5 botões de função
Propriedades
Variáveis de retenção 8 KB
Relógio RTC Sim, bateria com duração de até 15 anos
Software
Software de programação CODESYS 3.5 ou QT CODESYS 3.5
Suporte a vários idiomas e gerenciamento de receitas/lotes
Exibição de tendência e alertas
Gerenciamento de usuários com proteção por senha
Visualização via web
Menu de configuração Menu de configuração e restauração no dispositivo via ferramenta de software separada para PC
Propriedades mecânicas
Consumo de energia 5 - 8 W 12 W
Grau de proteção e montagem IP65 / IP67, montagem RAM ou embutida IP67, montagem embutida
Invólucro e vidro frontal Frente de alumínio fundido, parte traseira em plástico reforçado com fibra de vidro, vidro temperado plástico

Flexibilidade graças ao embedded Linux

  • Codesys 3.5
    • Bibliotecas predefinidas e simples
    • Economia de tempo com projetos de modelo prontos
  • Plug and Work
    Facilitação e agilização da troca de dados usando software padrão para PC como Putty e WinSCP (por exemplo, de arquivos de log)
  • Customização através de atualização de firmware
    Expansão de funcionalidades e personalizações para o cliente, por exemplo, usando QT ou CODESYS na mesma plataforma de hardware
  • Comunicativo
    Modbus servidor/cliente, CAN, CANopen, J1939, protocolos Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, variáveis de rede via Ethernet ou USB (opcional)

Perguntas frequentes (FAQ)

Produtos