- Sistemas de identificação RFID
- Track & Trace Gate
Track and Trace Gate: controlo eficaz do fluxo de mercadorias
Segurança e transparência no fluxo de mercadorias
O Track and Trace Gate da ifm é a solução completa para os seus processos logísticos automatizados e transparentes na entrada e saída de mercadorias. A transmissão direta de todos os fluxos de mercadorias para o nível IT permite organizar a correlação entre produção, stock e fornecedores com mais eficiência do que nunca.
Além disso também traz economia de custos, pois toda mercadoria que não foi recolhida corretamente para a preparação da encomenda gera erros consequentes. Graças à nova transparência digital, é possível evitar erros, aumentar a velocidade do processo, especialmente o tempo de processamento das encomendas, e assim melhor a qualidade de desempenho. Isto não só alivia os recursos internos, mas também aumenta a satisfação do cliente. Pode chamar-lhe Logística 4.0, ou Distribuição Inteligente. Os fatores decisivos são as vantagens que o Track and Trace Gate da ifm oferece desde o primeiro momento.
• Mercadoria errada
• Nenhuma mercadoria
• Demasiada mercadoria
- De acordo com estudos, a taxa média de erro na preparação de encomendas está entre 0,3% e 3%
- Os custos médios variam muito consoante o sector, o produto e a empresa
- A perda de imagem não é quantificável
Como funciona o Track and Trace Gate da ifm?
O Track and Trace Gate da ifm ajuda o rastreamento de produtos na entrada e na saída de mercadorias. Detecta objetos equipados com uma Tag UHF de acordo com a Classe1 EPC GEN2/ISO 18000-6C. A solução liga todos os componentes necessários a um controlador no qual os dados são pré-processados e disponibilizados para o processamento posterior através de programas de terceiros. Se, por exemplo, for feita uma comparação no ERP com a encomenda ou nota de entrega a ser atribuída, o controlador pode indicar o carregamento/descarregamento correto da mercadoria sob a forma de estado e sinais através de um arquivo de feedback recebido a partir daí.
Vantagens do produto
Quais são as vantagens do Track and Trace Gate da ifm?
Ao utilizar uma inspeção inteligente de entrada e saída de mercadorias RFID, o fluxo de mercadorias pode ser mostrado de forma transparente e processado numa base IT. Isto permite otimizar os tempos de carregamento, evitar erros de recolha e poupar custos. A qualidade aumentada desta forma também pode melhorar a classificação do fornecedor a longo prazo.
Detecção de direção opcionalmente por meio de sensores 3D ou barreiras fotoelétricas. Opcionalmente com medição de volume em 3D
Interligação entre o fluxo real de mercadorias e os processos de planeamento/encomenda digital.
O Track and Trace Gate da ifm é constituído totalmente por componentes adequados para o sector industrial com grau de proteção IP65/IP67.
Interface simples para os seus processos através de transferências de ficheiros entre o EdgeController e o ERP para processos logísticos digitais em rede.
Pacote de aplicação "ready to start” (pronto a utilizar). Configuração gráfica simples. Não é necessária nenhuma programação. Outros portões podem ser adicionados aos edgeControllers facilmente através de um switch.
Menor complexidade de inspeção de entrada de mercadorias e comparação com as listas de encomendas. A comparação dos dados com os sistemas ERP é totalmente automática e, portanto, menos sujeita a erros do que os registos manuais. Assim, possíveis entregas erradas são detectadas e evitadas a tempo.
Gama de produtos
Produto | Descrição | Detecção da direção de acionamento e carregamento | Capacidade de expansão | |
---|---|---|---|---|
ZZ0814 | Pacote mestre com edgeController | Sensor O3D | Permite o posicionamento preciso da mercadoria | Para 1 porta, expansível com no máx. 9 pacotes de extensão para controlar 10 portas por pacote de mestre |
ZZ0815 | Pacote de estensãopara ZZ0814 ou ZZ0816 |
É necessário 1 pacote de extensão para cada porta adicional | ||
ZZ0816 | Pacote mestre com edgeController | Barreiras fotoelétricas de reflexão à laser | Opção de baixo custo | Para 1 porta, expansível com no máx. 9 pacotes de extensão para controlar 10 portas por pacote de mestre |
ZZ0817 | Pacote de ampliação para ZZ0814 ou ZZ0816 |
É necessário 1 pacote de extensão para cada porta adicional | ||
ZZ1124 | UHF Gate edgeController | edgeController com software RFID pré-instalado | Peça de reposição para ZZ0814 e ZZ0816 |
Amortização
O sistema Track and Trace Gate da ifm é um investimento que se amortiza rapidamente.
O tempo de amortização é calculado com a seguinte fórmula:
Custos de aquisição + custos de integração / economia de custos por erros = tempo de amortização
Já depois de aproximadamente 570.000 entregas, o custo de erros devido a erros de preparação das encomendas e de entrega com uma taxa de erro de apenas 3%, chega a 290.000 Euros.
A amortização deste exemplo já é saldada no ano do investimento, sob as seguintes condições:
- 200.000 entregas por ano com a implementação de 10 portas e o valor médio estatístico de 17 Euros por entrega errada
- 400.000 entregas por ano com a implementação de 20 portas.
Calcule você mesmo:
Aplicações
Entradas e saídas de mercadorias através de um portão de autorização
A solução Track and Trace Gate fornece respostas para as seguintes perguntas:
- O que foi entregue?
- Quando foi entregue?
- Onde é que o material é entregue?
- Onde é que o material é necessário? (linha, armazém, etc.)
- A minhas mercadoria já chegaram?