• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensores ultrassônicos
  2. Família de produtos
  3. Sensores completamente metálicos

Sensores inteiramente metálicos robustos para ambientes adversos.

Alta resistência
Resistente a influências externas graças ao invólucro IP 69K e aço-inox V4A 316. É só montar e esquecer
De longe o melhor
Detecção sem contato até mesmo de objetos desafiadores em um alcance de até 2,5 metros.
Processo sempre sob controle
Medição contínua de distância para uma máxima transparência e capacidade de ação mais rápida, se necessário.
Aplicação universal
Versatilidade confiável: pode ser utilizado para medição de nível e detecção de objetos.

Mesmo que não haja contato direto com o fluido, vapores e fumaças agressivas podem prejudicar gravemente a função e a vida útil de um sensor. A superfície do sensor de dispositivos padrões é desprotegida e, portanto, suscetível a fluidos tais como produtos de limpeza, de refrigeração ou lubrificantes. Os sensores ultrassônicos inteiramente metálicos são constituídos por um invólucro de aço inoxidável, o que os protege de qualquer influência. Até mesmo o conector é feito de um aço-inox V4A 316 de alta qualidade. Isto torna o sensor resistente a influências externas e aumenta a sua vida útil.

O sensor é completado por uma interface IO-Link que permite ajustar e ler facilmente não somente o valor da distância, mas também outros parâmetros e dados de diagnóstico.

Valor agregado graças ao IO-Link:

  • Feixe de som ajustável para uma adaptação à aplicação
  • Parametrização simples
  • Transmissão de valores de medição com precisão milimétrica
  • Opções de diagnóstico: por exemplo, contador de horas de operação e qualidade do eco

Selecione o produto

Consulte os nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem-sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Acompanhá-lo-emos no seu caminho. A equipa de vendas da ifm apoia-o desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica até ao desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e a correspondente implementação e outros serviços.