• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

moneo: platforma IIoT pentru industrie și producție

Fiind o platformă IIoT, ifm moneo combină nivelul tehnologiei operaționale cu nivelul tehnologiei informațiilor. Datele senzorului generate în instalațiile de producție pot fi citite și procesate cu ușurință și folosite ca bază pentru decizii corporative durabile.

moneo are o structură modulară și este compus dintr-un software de bază și din aplicații, de exemplu, pentru monitorizarea stării sau pentru setarea parametrilor senzorului IO-Link. Acest lucru face posibilă realizarea unui pachet software personalizat pentru fiecare cerință individuală.

De peste 50 de ani, sprijinim clienții noștri ca lider în furnizarea de soluții de automatizare. Am combinat acum experiența noastră în tehnologia senzorilor cu cunoștințele de specialitate ale filialelor noastre de software - acesta este moneo, „pur și simplu făcut pentru dvs.”.

Avantajele dumneavoastră cu moneo

Digitalizarea poate fi foarte rapidă și simplă. Cu moneo.

Puteți lucra eficient și cu succes numai dacă aveți instrumentele potrivite. Același lucru este valabil și pentru digitalizare. Cu moneo ca set de instrumente digitale, veți avea întotdeauna la îndemână toate instrumentele de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a proiectelor dvs. IIoT. moneo este o platformă IIoT independentă de industrie și producător, care este deschisă pentru orice.

Platformă IIOT deschisă

moneo se concentrează pe o implementare simplă și rapidă a modulelor și a interfețelor ușor de utilizat. Astfel, proiectul dvs. IIoT va fi imediat pregătit și personalul dvs. va aprecia foarte repede suportul digital.

moneo este o platformă IIoT independentă de industrie și de producător și, astfel, vă permite să integrați o gamă largă de dispozitive existente și să utilizați datele mai eficient.

Mentenanță predictivă integrată

moneo convertește datele senzorilor în informații digitale, le evaluează și le transmite mediului IT. Acolo, acestea sunt disponibile ca bază fiabilă pentru luarea deciziilor. Cu ajutorul moneo, mașinile pot fi menținute în mod predictiv, timpii de nefuncționare neplanificați pot fi evitați și, astfel, eficiența instalației poate fi crescută.

Analize avansate și alarme

moneo analizează datele senzorului și detectează abaterile. Dacă mașina funcționează în mod diferit față de modul normal, atunci aceasta indică uzură sau modificări ale procesului, care pot cauza o defecțiune.
Există adesea suficient timp între apariția primelor abateri și o oprire pentru programarea întreținerii predictive.

Interfață configurabilă

Abordarea modulară a moneo este deosebit de flexibilă în adaptarea la cerințele unui proiect IIoT. moneo oferă modulele potrivite pentru diferite aplicații și domenii - cutia dvs. de instrumente digitale.

Este posibilă rezervarea modulelor moneo conform necesității. Aceasta oferă o utilizare convenabilă, cu costuri de investiții reduse și flexibilitate foarte mare.

Sistem scalabil

Modulele funcționale sunt scalabile pentru toate mașinile.

moneo starter kit este startul perfect în digitalizare. Dacă sunteți pregătit pentru pașii următori, este posibilă o extensie prin alte module sau conexiuni de dispozitiv. Cu licențele de punct informativ, costurile depind de numărul de puncte de date utilizate. moneo este un sistem în creștere. moneo crește odată cu cerințele dumneavoastră.

 

Sunt planificate și implementate module suplimentare. Acestea extind portofoliul moneo.

Digitalizare adaptată

realizată pentru dumneavoastră!

Clienții noștri și succesul antreprenorial al acestora au fost întotdeauna în centrul atenției. De aceea am dezvoltat în mod constant produse de performanță ridicată, care sunt ușor de manipulat. Și aceasta se aplică pentru moneo.

simplu: Noua simplitate
La ce folosește cel mai bun software dacă nu este distractiv? Vă puteți aștepta la un design modern și ușurință în utilizare, de la instalare până la utilizare zilnică. moneo este atât de simplu!

made by ifm: Expertiza noastră concentrată
Încă din anul 1969, ne-am impresionat clienții de nenumărate ori cu cele mai bune soluții de automatizare. Nucleul succesului nostru: competența noastră remarcabilă și orientarea ridicată către clienți. Și le-am inclus pe ambele în moneo!

pentru dumneavoastră: Soluția dvs. individuală
Configurarea senzorilor, evaluarea informațiilor, monitorizarea stărilor, prezicerea cerințelor de întreținere: moneo reprezintă soluția. Pentru întreg. Pentru fiecare detaliu. Modularitatea o face posibilă. Utilizați moneo exact în măsura în care aveți nevoie. Aceasta este cutia dvs. cu instrumente. Acesta este moneo!

Sistemul modular: Mărimea produsului dvs. moneo se va adapta întotdeauna cerințelor dvs.

Experimentați ușurința optimizării proceselor suportate de IT cu moneo. moneo este platforma completă pentru toți cei care doresc să interacționeze cu sistemul lor într-o manieră predictivă. Evaluează informațiile, reglează parametrii. Software complet.

În conformitate cu sloganul nostru corporativ „ifm - aproape de dumneavoastră”, oferim clienților noștri din întreaga lume soluții complete personalizate pentru optimizarea proceselor: "moneo - realizat pentru dumneavoastră”.

Oricât de puternic este software-ul în întreaga sa gamă, datorită designului său modular, acesta va fi întotdeauna la fel de mare pe cât doriți să fie. Pentru că singur știți ce funcții vă vor ajuta în situația specifică - și dvs. singur decideți ce module moneo doriți să activați.

Cu alte cuvinte: moneo este cutia dvs. personală de instrumente digitale. Și este la fel de ușor de manevrat ca și omologul său.

Obțineți o privire de ansamblu asupra modulelor moneo

moneo OS: platforma IIoT

Instrumentul central și de management pentru toate aplicațiile moneo. Integrarea inteligentă a dispozitivului permite o imagine digitală a sistemului. Instrument pentru calcularea modelelor de flux de date și cu funcție de alarmă automată.

Cazuri de utilizare

Fiind lider mondial în tehnologia de automatizare urmărim îndeaproape cerințele clienților noștri. Prin moneo oferim un instrument digital de viitor pentru evoluția industrială de succes pe termen lung.

Și dvs. puteți începe astăzi cu posibilitățile digitale de mâine. Există numeroase aplicații pentru soluțiile noastre. Am elaborat câteva cazuri de utilizare. Aveți alte idee sau solicitări? Vom fi bucuroși să vă oferim expertiza și sfaturile noastre.

Obțineți sfaturi de la experții noștri

Împreună vom asigura succesul proiectului dumneavoastră.

V-am convins? Doar contactați-ne. Vă vom acompania pe parcursul drumului dumneavoastră. Pentru a vă satisface cerințele, echipa noastră de vânzări a sistemului ifm vă va sprijini chiar de la început - de la consultanță strategică la dezvoltarea de soluții software și hardware individuale, implementarea corespunzătoare și servicii suplimentare.