• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. moneo: Platforma IIoT
  2. Produse
  3. Versiunea de testare gratuită moneo

Începeți rapid și gratuit evoluția dumneavoastră industrială

Explore the Future. Try out the IIoT-Software moneo. Free for 30 days.

Obțineți versiunea de testare gratuită moneo în 4 pași

  1. Creați-vă un cont ifm fără angajament și conectați-vă
  2. Descărcați versiunea de testare
  3. În moneo, selectați activarea versiunii de testare
  4. Faceți clic pe Condition monitoring (Monitorizarea stării)

Pentru a testa software-ul moneo în condiții realiste, este necesar să folosiți surse de date reale (VSE, IO-Link master). Doar atunci veți avea o imagine reală a modului în care moneo vă poate sprijini în optimizarea proceselor de producție.

Descărcați versiunea de testare moneo pentru monitorizarea condițiilor

Testați timp de 30 de zile fără nicio obligație.

Funcționalitatea versiunii de testare Condition Monitoring moneo RTM*

Prezentare generală a funcțiilor
Setarea parametrilor Dispozitive IO-Link
Conectori
Tablouri de bord personalizate de utilizator pentru monitorizarea instalației
Analiză individuală a datelor privind starea
instalației
Alarmă automată în timp real
la depășirea valorilor limită

*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) și edgeConnect ifm sunt incluse

Versiunea completă este disponibilă în orice moment. La soluția de monitorizare a stării, inclusiv setarea parametrilor (QM9120)

Foarte ușor: 4, 3, 2, 1 pregătit pentru IIoT

Versiunea de testare moneo condition monitoring vă oferă posibilitatea de a configura componentele hardware existente, precum și crearea și utilizarea de tablouri de bord, analize de date și alarme automate în cazul depășirii valorilor limită, astfel încât să puteți optimiza întreținerea sistemelor dvs. și să evitați opririle neplanificate.

Testați moneo 30 de zile gratuit și experimentați cât de ușor poate fi debutul în digitalizare. Combinați hardware-ul dvs. cu software-ul moneo pentru a utiliza datele din producția dvs. pentru a optimiza și pentru a genera valoare adăugată.

Avantajele dumneavoastră

  • Experimentați digitalizarea printr-o simplă apăsare de buton
  • Beneficiați de întreaga gamă de funcții timp de 30 de zile și puteți începe să lucrați imediat
  • După expirarea celor 30 de zile, puteți decide dacă doriți să achiziționați versiunea completă
  • Cu versiunea completă veți avea în continuare acces la configurația dumneavoastră, precum și la baza de date

Descărcați versiunea de testare moneo pentru monitorizarea condițiilor

Testați timp de 30 de zile fără nicio obligație.