• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Modul IO-Link master puternic pentru industria alimentară

  • Modulele IO-Link master cu 4 și 8 porturi, cu cabluri de alimentare L-code în conformitate cu IP 69K disponibile
  • Alimentarea în cascadă cu tehnologie de conectare standardizată M12 cu cod L, max. 2 x 16 A
  • Pentru actuatoare de până la 2 A
  • Măsurare a curentului și limitare configurabilă a curentului pentru fiecare port
  • Modul master și dispozitiv configurabile prin intermediul software-ului moneo configure

Module fieldbus robuste cu conexiune de siguranță în caz de defecțiune

Modulele IO-Link master decentralizate sunt utilizate drept gateway-uri între senzorii inteligenți IO-Link și fieldbus. Acestea reprezintă alegerea perfectă, chiar și în cele mai dificile medii: Materialele și metodele de producție sunt identice cu cablurile jumper ifm din seria de produse EVF, care au fost verificate și testate. Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 fiabile și rezistente permanent la infiltrații ale cablurilor de conectare.

Cabluri cu cod L pentru curenți mari

Utilizate pentru a furniza niveluri mai ridicate de putere noilor module Performance Line IO-Link masters, în condiții de utilizare solicitante. Conectorul de alimentare M12 cu cod L este din ce în ce mai prezent pe piață și reprezintă soluția perfectă pentru alimentarea cu energie a acestor module. Acesta permite transmiterea unor curenți mari cu o cădere de tensiune redusă. ifm oferă cabluri de conectare și jumpere perfect adaptate la acest lucru.

Avantaje și beneficiile clienților

• Codare în L pentru industria alimentară

Pentru prima dată, ifm oferă module IO-Link master capabile să suporte valori mari de curent, cu materiale speciale pentru carcasă și un grad de protecție ridicat pentru industria alimentară.

• 16 amperi pe un conector M12

Modulul IO-Link master este alimentat prin intermediul conectorului M12 standardizat cu cod L. Această tehnologie de conectare cu 5 x 2,5 mm² poate fi utilizată pentru 16A US (alimentarea senzorilor) și 16A UA (alimentarea actuatoarelor). Energia poate fi conectată în buclă prin intermediul modulului master (conectare în cascadă).

• Conectarea actuatoarelor de 2A cu un consum mare de curent

Opțional, poate fi setat un mod de ieșire digitală pentru pinul 2 al unui port B. Astfel, electrovalvele și actuatoarele mari pot fi comutate cu până la 2A. Pinul 2 este alimentat de la tensiunea UA a actuatorului.

• Monitorizarea energiei

Curentul pentru fiecare port poate fi limitat, lucru care poate fi setat în PLC. În plus, pot fi măsurate valorile tensiunii și curentului fiecărui port. Acest lucru facilitează determinarea energiei solicitate de o instalație și transferul acesteia către sistemele ERP pentru analiză.

• Configurarea senzorilor cu moneo configure SA

Software-ul intuitiv găsește toate Master-ele IO-Link în rețea și creează o vedere de ansamblu asupra întregii întreprinderi. În plus, toți senzorii conectați sunt indicați cu parametrii corespunzători. Aceasta înseamnă că setarea parametrilor pentru toți senzorii din sistem este posibilă dintr-un punct central.

PerformanceLine

Masterul IO-Link, pentru senzori și actuatoare 2 A, sursă de alimentare prin conexiunea în cascadă folosind tehnologia de conectare M12 cu cod L.

Produse

Tehnica de conectare