• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Putere pentru zone umede și igienice: ecolink M12, cod L

  • secțiune transversală a cablului de 2,5 mm² pentru curent de până la 16 amperi
  • Conector M12 cu codificare L în conformitate cu EN 61076
  • Înveliș de cablu din material fără halogen și ignifugat
  • Piulița de contur antiderapantă asigură o conexiune strânsă în timpul montajului manual
  • Ideal pentru conectarea la IO-Link masters din industria alimentară

Conexiune perfectă pentru zonele igienice și umede

Noii conectori ecolink M12 îndeplinesc cerințele exigente din industria alimentară și asigură o alimentare fiabilă de la IO-Link master la senzor sau la actuator. Codificarea L permite transmiterea unor curenți de până la 16 amperi, iar secțiunea transversală a cablului de 2,5 mm² contribuie la o cădere de tensiune redusă.

În mod sigur și permanent etanș

Protecția împotriva vibrațiilor cu acțiune asimetrică menține manșonul filetat bine fixat în poziție, garantând o etanșare optimă și permanentă. Piulița conturată este ușor de strâns îndeajuns, chiar și atunci când este strânsă manual.

Date tehnice:

Tensiune de funcționare: 63 V DC
Curent nominal: 16 A
Calificativ de protecție: IP 65, IP 67, IP 69K în stare blocată cu omologul corespunzător
Cuplu de strângere a piuliței: 0,6 Nm...1,2 Nm Respectați valoarea maximă a omologului

Materiale:

Carcasă/corp turnat: PP
Piuliță de cuplare: oțel inoxidabil
Contacte: placate cu aur
Inel de etanșare: EPDM
Cablu: MPPE 5 x 2,5 mm²

Aplicații:

Industria alimentară

Cu IO-Link master:
Dispuneți de conexiune securizată la nivel de proces

În combinație cu IO-Link masters cu capacitate mare de curent de la ifm pentru industria alimentară, cablurile EVF asigură o conexiune permanent fiabilă a senzorilor sau actuatoarelor la infrastructura ulterioară în medii de lucru provocatoare.

PerformanceLine

Masterul IO-Link, pentru senzori și actuatoare 2 A, sursă de alimentare prin conexiunea în cascadă folosind tehnologia de conectare M12 cu cod L.

Produse