• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Prednosti IO-Linka
  2. Izbira izdelkov

Izbira treneskega modula

Naš obsežen portfelj je razdeljen v 3 kategorije izdelkov PerformanceLine, DataLine in StandardLine.

Vsaka kategorija nudi različne prednosti za vašo vrsto uporabe in zahteve. Razlike v napajanju, sistemih vodil, IT povezavi in drugih funkcijah je mogoče videti v naslednjih preglednicah.

Vsebina

Ethernetni IO-Link masterji

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Verižna povezava Napajanje + vodilo fieldbus Vodilo fieldbus Vodilo fieldbus Vodilo fieldbus
Napajanje

M12, L-kodiranje

16 A (US)

16 A (UA)

M12, A-kodiranje

3,9 A (US)

M12, A-kodiranje

3,9 A (US)

Kletkaste sponke

3,9A (US)

Vodilo fieldbus

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT vhod HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Izhodna moč 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Omejitev toka na vhod (prilagodljivo) na mastera na mastera na mastera
Merjenje toka da ne ne ne
mastera z 8 vhodi

4x B-vhod

4x A-vhod

8x A-vhod

8x A-vhod

8x A-vhod

mastera z 4 vhodi 4x B-vhod 4x A-vhod 4x A-vhod
Stopnja zaščite

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

IP 20

Material

Vtiči/vtičnice

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

PA

Ethernetni moduli

PerformanceLine

StandardLine

AL41xx AL40xx
Verižna povezava Napajanje + vodilo fieldbus Vodilo fieldbus
Napajanje

M12, L-kodiranje

16 A (US)

16 A (UA)

M12, A-kodiranje

3,9 A (US)

Vrata M12, A-kodiranje
8 x 2 DI
M12, A-kodiranje
8 x 2 DI
Vodilo fieldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Izhodna moč
Omejitev toka na modul na modul
Merjenje toka
Funkcija števca CTU (števec gor)
CTD (števec dol)
CTUD (števec gor-dol)
CTDIR (števec smeri)
CTU (števec gor)
CTD (števec dol)
CTUD (števec gor-dol)
CTDIR (števec smeri)
Stopnja zaščite

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

Material

Vtiči/vtičnice

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Ethernetno stikalo

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Verižna povezava Napajanje + vodilo fieldbus Napajanje + vodilo fieldbus Vodilo fieldbus Vodilo fieldbus
Napajanje

M12, L-kodiranje

16A (US)

16A (UA)

M12, L-kodiranje

16A (US)

16A (UA)

M12, A-kodiranje

100 mA (US)

M12, A-kodiranje

100 mA (US)

Ethernet M12 D-kodiranje
6 vhodov
M12 D-kodiranje
6 vhodov
M12 D-kodiranje
6 vhodov
M12 D-kodiranje
6 vhodov
Opis Neupravljano Neupravljano Neupravljano Neupravljano
Vodilo fieldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Stopnja prenosa 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Blokada LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Stopnja zaščite

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

IP67 (oranžna)

IP69K (siva)

Material

Vtiči/vtičnice

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Nikljana medenina (oranžna)

Nerjavno jeklo (siva)

Obseg izdelkov z IO-Linkom

Veliko naših procesnih in položajnih senzorjev ima vgrajen IO-Link!

Odkrijte našo široko ponudbo IO-Link masterjev in naprav z IO-Linkom.