• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Efektivní monitorování stlačeného vzduchu pomocí inteligentních senzorů proudění

Monitorujete své systémy stlačeného vzduchu? Objevte snadný způsob, jak ušetřit spoustu energie!

Jste si jisti, že vašemu zařízení nedochází vzduch?
Konkurenceschopnost podniku přímo souvisí s energetickou efektivitou jeho zařízení a systémů.Výroba a distribuce stlačeného vzduchu je druhým největším zdrojem energetických nákladů. Účinné sledování úniků a jejich lokalizace jsou nezbytnou součástí energetického monitoringu a přinášejí výhody v podobě snížení nákladů na elektřinu, udržitelné výroby a nároku na povinné financování. Úspory energie také umožňují získat konkurenční výhody díky nižším výrobním nákladům.

Stlačený vzduch není zadarmo
Nezjištěné netěsnosti na spojích, místech připojení nebo nefunkčních součástech mohou každoročně vést k mimořádně vysokým nákladům. Výroba stlačeného vzduchu může představovat více než 30 % spotřeby elektrické energie v průmyslovém podniku. Chcete vědět, co to pro vás znamená v praxi? S malými investicemi a státním financováním můžete zajistit trvalé a jednoduché úspory energie a zajistit údržbu zařízení na základě jejich stavu. Společně s našimi odborníky najdete to správné řešení pro vaši výrobu. Zavolejte nám:

Objevte své možnosti úspory energie

Objevte výhody efektivního monitorování stlačeného vzduchu s ifm. V digitální výrobní hale naší odborníci diskutují o tématech, jako jsou:

  • Detailní měření spotřeby na koncovém stroji od hardwaru po software (0:00-19:17)
  • Monitorování stlačeného vzduchu na distribučních rozvodech vede ke snadnému vyhodnocení nákladů a úniků (19:17-31:50)
  • Záznam klíčových energetických údajů a výpočet účinnosti kompresoru (31:51-35:59)

Proč monitorovat stlačený vzduch?

Udržitelnost

Zvýšení energetické účinnosti a zlepšení ekologické rovnováhy

Ochrana hodnotných zařízení před příliš vysokým/nízkým napájením

Úspora nákladů

Menší spotřeba energie při rostoucích cenách emisí

Daňové úspory a povinné financování

Osvědčení

Základ systému řízení spotřeby energie podle normy DIN EN ISO 50001

Kontrola úniku z kompresoru do stroje

Stlačený vzduch se používá téměř ve všech průmyslových odvětvích. V každé soustavě stlačeného vzduchu – od kovárny až po čistírnu – může dojít k úniku.Systémy a senzory pro monitorování stlačeného vzduchu se používají v nejrůznějších zařízeních a strojích. Podívejte se sami na naše úspěchy:

Monitorování stlačeného vzduchu v
jednotce údržby

Další informace

Detekce stlačeného vzduchu v hlavních přívodních potrubích

Další informace

       

Monitorování stlačeného vzduchu na balicím stroji pro tepelné tváření

Další informace

Měření spotřeby stlačeného vzduchu u karoserie

Další informace

Řízení spotřeby energie na nejvyšší úrovni:
Senzory SD

Vaše možnosti se senzory proudění od ifm

  • Modulární koncepce – od hlavního vedení přes odbočky až ke koncovému stroji
  • Systémové řešení – od jednotlivých senzorů přes řídicí systém až po cloud, vše z jednoho zdroje
  • Jeden přístroj, čtyři procesní hodnoty – totalizátor, proudění, tlak, teplota
  • Návratnost investice – snížení nákladů na energii a údržbu, daňové úspory, financování

Objevte naše senzory SD

Jedno zařízení, čtyři procesní hodnoty, nespočet výhod prostřednictvím rozhraní IO-Link

Senzory proudění SD od ifm poskytují veškeré procesní informace potřebné pro efektivní využití stlačeného vzduchu a průmyslových plynů. Ať už se jedná o měření proudění, tlaku, teploty nebo celkového množství – všechna procesní data můžete sledovat pomocí jediného kabelu a jediného senzoru. Ztráty přesnosti způsobené elektrickými konverzními ztrátami jsou minulostí. Stav senzoru si můžete kdykoli zobrazit, a to i bezdrátově za pohybu. Tyto a mnoho dalších výhod nabízí použití senzorů SD s rozhraním IO-Link.

Analýza v reálném čase

Identifikujte dlouhodobé trendy spotřeby nebo kolísání tlaku vzduchu pomocí senzorů SD a optimalizujte procesy

Méně hardwaru

IO-Link přenáší 4 hodnoty přes 1 kabel. Bez dalších senzorů, kabelů nebo potrubních spojů

Bezdrátové monitorování

Mobilní nastavení parametrů, monitorování a záznam systémů a procesů pomocí Bluetooth adaptéru IO-Link

Nastavení parametrů

Snadné a rychlé nastavení parametrů pomocí softwaru moneo configure a IO-Link master

Maximální účinnost díky systémovým řešením ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Trvalá optimalizace výkonu strojů a zařízení bez zanedbávání vysokých standardů kvality výroby – systémová řešení od ifm umožňují maximálně efektivní výrobní procesy a zajišťují průběžnou diagnostiku a včasnou detekci ve vaší síti stlačeného vzduchu. Výhody individuálních řešení monitorování stavu a prediktivní údržby:

  • Snížení nákladů
    Údržba podle technického stavu zařízení namísto pevných servisních intervalů. Výměnu dílů lze naplánovat.
  • Předcházení neplánovaným odstávkám
    Analýza vibrací a včasná detekce poškození ložisek kompresoru motoru.
  • Snadná integrace
    Implementace bez ohledu na vlastní IT – individuální aplikační řešení od senzoru přes vyhodnocení až po nástroj pro analýzu se síťovou podporou.
  • Od senzoru k ERP
    Je možné škálovatelné rozšíření na další aplikace nebo komunikace se systémy ERP.

Kalibrační certifikáty a pravidelná rekalibrace pro konzistentní řízení spotřeby energie

 

Na základě směrnice EU o energetické účinnosti DIN EN ISO 50001 se všechny členské státy zavázaly k úsporám energie. Základem pro dodržení tohoto předpisu je kalibrace senzorů podle norem ISO nebo DAkkS. Pravidelná rekalibrace zajišťuje dlouhodobě bezchybnou a spolehlivou funkci vašeho měřicího zařízení.

Využijte kalibrační službu od ifm

Často kladené otázky

Efektivní energetický managemet s moderními průtokoměry

Je zde mnoho dobrých důvodů pro implementaci systému energetického managementu Objevte své příležitosti k úsporám energie a snížení nákladů a získejte další inspiraci pro svůj energetický management!

Získejte individuální poradenství již dnes!

Zjistěte více o potenciálu úspor a dalších výhodách průtokových senzorů ifm. Zahajte svůj projekt úspory energie!

Napište na info.sk@ifm.com a naši odborníci vám rádi zavolají zpět, nebo nám můžete zavolat přímo na +421 2 4487 2329.