• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Výběr produktů

Výběr produktů pro terénní moduly

Nae rozsáhlé portfolio je rozděleno do 3 kategorií produktů PerformanceLine, DataLine a StandardLine.

Každá kategorie nabízí různé výhody pro vai aplikaci a požadavky. Rozdíly v napájení, sběrnicových systémech, připojení IT a dalích funkcích jsou uvedeny v následujících přehledových tabulkách.

Obsah

Ethernet IO-Link mastery

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Řetězec Daisy Napájení + sběrnice Sběrnice Sběrnice Sběrnice
Zapnuto (Power)

M12 kódování L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 kódování A

3,9 A (US)

M12 kódování A

3,9 A (US)

Klecové svorky

3.9A (US)

Sběrnice

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

Port IIoT HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Výstupní výkon 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Omezení proudu na port (nastavitelné) na master na master na master
Měření proudu ano ne ne ne
Typ 8-portový master

4x B-port

4x A-port

8x A-port

8x A-port

8x A-port

Typ 4-portový master 4x B-port 4x A-port 4x A-port
Třída ochrany

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

IP 20

Materiál

Zástrčky/zásuvky

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

PA

Moduly Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Řetězec Daisy Napájení + sběrnice Sběrnice
Zapnuto (Power)

M12 kódování L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 kódování A

3,9 A (US)

Porty M12 kódování A
8 x 2 DI
M12 kódování A
8 x 2 DI
Sběrnice PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Výstupní výkon
Omezení proudu na modul na modul
Měření proudu
Čítací funkce CTU (počítadlo nahoru)
CTD (počítadlo dolů)
CTUD (počítadlo nahoru-dolů)
CTDIR (počítadlo směru)
CTU (počítadlo nahoru)
CTD (počítadlo dolů)
CTUD (počítadlo nahoru-dolů)
CTDIR (počítadlo směru)
Třída ochrany

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

Materiál

Zástrčky/zásuvky

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Ethernetový přepínač

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Řetězec Daisy Napájení + sběrnice Napájení + sběrnice Sběrnice Sběrnice
Zapnuto (Power)

M12 kódování L

16A (US)

16A (UA)

M12 kódování L

16A (US)

16A (UA)

M12 kódování A

100 mA (US)

M12 kódování A

100 mA (US)

Ethernet M12 kódování D
6 portů
M12 kódování D
6 portů
M12 kódování D
6 portů
M12 kódování D
6 portů
Popis Nespravované Nespravované Nespravované Nespravované
Sběrnice TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Rychlost přenosu 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Blokace LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Třída ochrany

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

IP67 (oranžová)

IP69K (edá)

Materiál

Zástrčky/zásuvky

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Poniklovaná mosaz (oranžová)

Nerezová ocel (edá)

Produktová řada IO-Link

Mnoho našich procesních a polohových senzorů již technologie IO-Link používá!

Seznamte se s naší širokou nabídkou IO-Link masterů a zařízení IO-Link.