• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Seviye sensörlerine genel bakış
  2. Ürün Yenilikleri
  3. Radar seviye sensörü

Radar seviye sensörü: Endüstriyel ortamlarda hassas şekilde izleme olanağı

Sorunsuz seviye denetimi

LW2120 radar seviye sensörü, yüksekliği 10 metreye kadar olan tanklardaki sıvıların ve viskoz maddelerin seviyesini hassas bir şekilde ve kör alan bırakmadan ölçer. Kullanılan 80 GHz değerindeki frekans, tankta buhar veya yoğuşma suyunun mevcut olduğu durumlarda bile kararlı ve hassas ölçüm sonuçları sağlar.

Aksesuar olarak temin edilebilen anten uzatmasıyla sensör kapalı metal tankların dışında, örneğin açık teknelerde kullanılabilir. Radar ölçüm sistemi, metal olmayan duvarların ardına erişebilir, örn. seviye sensörü, dışarıdan plastik tankların içindeki seviyeleri bile algılayabilir.

Radar seviye sensörünün avantajları nelerdir?

Optimum performans
80 GHz teknolojisi; yoğuşma, rüzgâr, buhar, güneş ışığı veya sıcaklık dalgalanmalarının söz konusu olduğu zorlu uygulamalarda bile odaklanmış ve hassas seviye ölçümüne olanak sağlar.
Temassız ölçüm prensibi
Temassız ölçüm prensibi, maddenin yapışmasının neden olduğu arızaları veya çalkalama düzeneklerinden kaynaklanan hasarları önler. Yoğunluk, viskozite, sıcaklık, basınç ve pH gibi proses koşulları bile ölçümü etkilemez.
Parazit oluşturan yapılar akıllı algoritma tarafından engellenir
Parazit oluşturan yapılar, parametre ayarı minimize edilerek ve güvenilir ve sorunsuz bir seviye ölçümü sağlanarak akıllı algoritma tarafından engellenir.
Basit kurulum, maliyet ve zaman tasarrufu sağlar
Standart M12 bağlantı tekniği, kurulum sırasında oluşan hataları azaltır. Parametre ayarı için, kurulumu hızlı ve kolay bir hale getiren sadece bir değer gerekir.
Esnek kullanım
Sensör, aksesuar olarak temin edilebilen anten uzatmasıyla kapalı plastik tankların dışında ve açık tankların üzerinde de kullanılabilir.

Uygulamalar

Kullanım örneği - su arıtma

Tanklarda temassız radarlı ölçüm

EnviroFALK GmbH, 30 yılı aşkın süredir dünya çapında çok farklı endüstriler için saf ve ultra saf su arıtma sistemleri tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. EnviroFALK, tanklarda temassız seviye denetimi için LW2120 radar seviye sensörünü kullanıyor.

Sensör, kör alan bırakmadan ve milimetrelik bir çözünürlükte 10 metreye kadar bir yükseklikte dolum seviyelerini algılayabilir. Kullanılan 80 GHz değerindeki frekans, kısıtlı alanlarda bile kararlı ve hassas ölçüm sonuçları sağlar. Sensör, aksesuar olarak temin edilebilen anten uzatmasıyla kapalı metal tankların dışında da, örneğin açık teknelerde veya plastik tanklarda kullanılabilir.

IO-Link uzaktan parametre ayarı ve okuma rahatlığını eklerken, standart M12 bağlantı tekniği, dakikalar içinde hatasız kurulum sağlar. Ünitedeki akıllı algoritma, IO-Link aracılığıyla parametre ayarını çok kolaylaştırır: Referans yükseklik bir kez ayarlandıktan sonra, sensör, IO-Link aracılığıyla hemen doğru değeri sağlar.

Belirli uygulamalar için hidrostatik seviye ölçümünün yerine radar sensörünü kullanıyoruz. Örneğin son müşteriler, her vidalı bağlantının ve her ölçüm noktasının potansiyel bir kirlenme kaynağını temsil ettiği ultra saf su alanında bunu talep ediyor. Bu tür uygulamalarda, sensör tank kapağının dışına takıldığı ve maddeyle temas etmediği için bir radar sensörü kullanarak seviye ölçümü yapmak avantajlıdır.

Maximilian Meurer EnviroFALK GmbH şirketinde Ölçüm ve Kontrol Mühendisi

Sistem bağlantısı

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Uzaktan bakım
    Yerleşik standart endüstriyel haberleşme sistemleri ve IO-Link aracılığıyla uzaktan bakım ve parametre ayarı
    - Üst yapılar gerekmez
    - Maliyet tasarrufları ve arttırılmış güvenlik
  • Tak ve çalıştır
    Radar sensörü, IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir. Yalnızca bir parametre gereklidir.
  • Kayıpsız veri iletimi
    IO-Link, dijital iletişim nedeniyle dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar.

SSS

Radar seviye ölçüm fonksiyonu nasıl çalışır?

Teknoloji

Cihaz, FMCW yöntemiyle çalışır (Frequency Modulated Continuous Wave (Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga)). GHz aralığındaki elektromanyetik palslar, maddeye 77 ile 81 GHz arasında sürekli değişen bir frekansta gönderilir. Verici, iletilen sinyalin frekansını sürekli olarak değiştirdiği için, iletilen ve yansıyan sinyal arasında bir frekans farkı vardır. Yansıtılan sinyalin frekansı, o anda iletilen sinyalin frekansından çıkarılarak, seviyeye olan mesafeyle oransal olarak düşük frekanslı bir sinyal elde edilir. Bu sinyal hızlı, güvenilir ve yüksek doğrulukta seviye ölçümleri elde etmek için ileri işlemeye tabi tutulur.

Hijyenik alanlarda kullanım için sertifikalandırılan radar sensörü

Hijyenik alanlarda kullanmak üzere bir radar seviye sensörü mü arıyorsunuz? Öyleyse LW2720 doğru tercihtir.

10 metreye kadar hijyenik tanklarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır; küresel püskürtme başlıkları, çalkalama düzenekleri veya farklı maddelerin kullanımı bile ürünün düzgün şekilde çalışmasını etkilemez.