• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Haberler
  3. Hygienischer Drucksensor PI

Hijyenik uygulamalar için PI basınç sensörü

Denenmiş ve test edilmiş ürünümüz daha da geliştirildi: PI basınç sensörü artık optimize edilmiş çözünürlükle

PI serisi ifm basınç sensörleri uzun zamandır, yiyecek ve içecek endüstrisinde kendini kanıtlamıştır. Fakat, başarılı ürünler bile daha fazla geliştirilebilir. Basınç değişiklikleri artık, IO-Link aracılığıyla, yaklaşık 20.000 adımlı yüksek çözünürlü şekilde görselleştirilebiliyor. Bu, özellikle hidrolik yük basıncıyla hidrostatik dolum seviyesi ölçümü için muazzam bir avantajdır: Bu tür uygulamalarda sensör, ek hidrolik yük basıncına dayanmak için daha büyük bir ölçüm aralığına sahip olacak şekilde tasarlanmalıdır. Klasik sensörlerde, daha geniş bir ölçüm aralığı, basınç algılamanın çözünürlüğünü azaltır, bu sorun PI ile artık mevcut değildir.

Diğer bir avantaj: sensör, aynı zamanda madde sıcaklığını algılar ve IO-Link üzerinden iletir. Bu sayede, ek bir sıcaklık ölçüm noktası ayarlamak artık gerekmez.

Ürün avantajları

Yeni PI basınç sensörünün avantajları nelerdir?

Seramik ölçüm hücresi
Sensör, sağlam, gömme bir seramik ölçüm hücresine sahiptir. Bu sayede, sık basınç piklerinde veya yüklerde bile yüksek direnç ve uzun süreli stabilite sağlanır. Ayrıca seramik, aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır.
Daha da iyileştirilmiş havalandırma
Havalandırma, PI serisinin önceki sensörlerinden daha iyi hale getirildi. Bu sayede, sensörün ekranı yukarı veya aşağı bakacak şekilde takıldığında, nem, Gore-Tex diyaframdan güvenli bir şekilde akıp gider.
Gömme proses bağlantısı
Montaj yerine gömme şekilde takılan ölçüm hücresi, tortulara şans tanımaz. Sadece hijyenik gereklilikleri karşılayan malzemeler maddeyle temas eder.
Yüksek sıcaklık dayanımı ve ölçüm
150°C' ye kadar madde sıcaklıklarına sürekli olarak dayanıklı olan sensör, bu maddelerde de ölçüm yapabilir ve verileri IO-Link üzerinden periyodik olarak iletebilir.
IP69K korumalı tek parça, kaynaklı paslanmaz çelik gövde
Tamamen kaynaklı paslanmaz çelik gövde ve IP69K koruma sınıfı sayesinde sensör sadece zorlu ortamlara kalıcı olarak dayanmakla kalmaz, aynı zamanda gıda endüstrisinin tüm gereksinimlerini de karşılar.

Tipik uygulamalar

Yeni PI1 serisi basınç sensörleri, gıda üretiminde kullanılan tanklarda ve borularda basınç ölçümü için çok uygundur; örneğin mandıralar, bira fabrikaları ve sıvıların kullanıldığı diğer birçok uygulamada.

Tanklarda hassas seviye izleme

Zorlu ortamlar: püskürtme küreleri ile temizlik

Kullanım örnekleri

Köpüren maddelerin seviye denetimi

Köpüren maddeler içeren tanklarda seviyenin belirlenmesi çok zorlu bir uygulamadır. Yukarıdan aşağıya ölçümlerin çoğu, güvenilir ölçümler elde etmek için sabit bir madde yüzeyine dayanır. Buna ek olarak, köpük sinyal gücünü etkileyebilir veya yanlış ölçümlere neden olabilir.
Madde üzerindeki köpüğün ilgili seviye ölçümü üzerinde çok az etkisi olduğu veya hiç etkisi olmadığı için, hidrostatik basıncın algılanması bu tür uygulamalarda idealdir. Bu sayede, yanlış ölçümler ve sinyal kayıpları önlenir ve makinenin performansı ve kullanılabilirliği arttırılır.

PI1 sayesinde, köpüren maddeler içeren tanklarımızdaki seviyeyi hassas ve doğru bir şekilde izleyebiliyoruz, bu da prosesi her zaman gözetim altında tutmamıza ve tutarlı proses kalitesi sağlamamıza olanak sağlıyor.

Süt ürünleri sektöründen bir müşteri

Basınç pikleri olan borularda basınç izleme

ifm'nin gıda sektöründeki bir müşterisi, borulardaki basıncı izlemek için PI1'i kullanıyor. Burada sensör, yüksek çözünürlüğü ve proses değerinin ekran üzerinden net bir şekilde sunulması sayesinde ideal düzeyde uygun.
Diğer bir avantaj ise, basınç piklerine kolayca dayanabilen seramik ölçüm hücresinin kullanılması. Diyafram kaçağının sızması nedeniyle oluşabilecek potansiyel ürün kirlenmesi de seramik ölçüm hücresi ile ortadan kaldırılıyor.

Hızlı anahtarlamalı vanalar nedeniyle borularımızda basınç pikleri oluşuyor. PI'ların seramik ölçüm hücresi bunlardan etkilenmiyor, planlanmamış duruşları azaltıyor ve sistemlerimizi kullanılabilir durumda tutuyor.

İçecek üretiminden bir müşteri

Fermantasyon tanklarında basınç izleme

Fermantasyon tanklarındaki prosesler kalıntı bırakma eğilimindedir. Bu kalıntıları gidermek için, tankın içini yüksek basınçla temizlemek üzere geleneksel CIP prosesine ek olarak genellikle püskürtme bilyeleri kullanılır.

PI1 serisi basınç sensörü, seramik kapasitif ölçüm hücresi sayesinde su memelerinin ve püskürtme bilyelerinin doğrudan yüksek basınçlı tazyikine dayanabilir. Bu sensör, uygulamalarda kolayca deforme olabilen ve kalıcı olarak hasar görebilen klasik metal diyaframlardan çok daha sert ve kararlıdır.

PI1 serisi sensör sayesinde, fermantasyon tankındaki ekipman arızaları azaltılabilir ve plansız duruşlar önlenebilir. Bu büyük ölçüde sağlam seramik ölçüm hücresi sayesindedir.

Alkollü içecek üreticisi

Sistem bağlantısı

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

32-Bit IO-Link çözünürlüğü
32-Bit çözünürlüklü ve yaklaşık 20.000 adımlı yeni PI, geniş ölçüm aralıklarında bile ayrıntılı bir görüntüleme olanağı sunar.
Kayıpsız veri iletimi
IO-Link, dijital iletişim nedeniyle dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar. Teşhis verileri de IO-Link üzerinden sağlanır.
Şeffaf prosesler
Mevcut basınç, IO-Link aracılığıyla, mümkün olan en yüksek çözünürlükte hassas bir çıkış olarak verilir. Bu, proseslerinizi her zaman takip etmenizi kolaylaştırır. Ayrıca madde sıcaklığı IO-Link üzerinden periyodik olarak yayınlanır.
Kolay kurulum
Basınç sensörü, IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.
Bu, diğerlerinin yanı sıra bir simülasyon fonksiyonu ile desteklenir.

Gelişmiş teknoloji

Daha yüksek çözünürlük, gözden geçirilmiş tasarım

Vakumdan 100 bar' a kadar farklı ölçüm aralıklarına sahip yeni basınç sensörleri, IO-Link 1.1 üzerinden iletişim kurar ve yaklaşık 20.000 adımlık bir çözünürlük sunar. Bu, özellikle basınç farklarının ölçüldüğü ve dolayısıyla sadece ölçüm aralığının küçük bir kısmının kullanılabildiği uygulamalar için önemlidir. Yeni seride sıcaklık dengeleme de geliştirildi.

Bir sensörün tasarımında yapılan, görünüşte küçük geliştirmeler bile uygulamada büyük bir etkiye sahip olabilir. Örneğin yeni basınç sensöründeki havalandırma deliği 90° kaydırıldı ve artık sensör klasik şekilde takıldığında delik yan tarafta yer alıyor. Bu sayede, örneğin yoğuşmanın havalandırma deliğinin diyaframında birikmesi ve kirlenmeye neden olması veya ürünün çalışmasını olumsuz etkilemesi önlenir. PI serisi, artık daha da kullanıcı dostu: Üç düğmeli yeni çalışma konsepti, parametre ayarını çok daha rahat ve dolayısıyla daha hızlı hale getirir.