• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Ekranlar
  3. ecomatDisplay 4,3"

Yeni Nesil: Kompakt 4.3" ecomatDisplay

Hepsi kompakt ve sağlam bir gövdeye sığdırılmış 16 milyon renk, optik bağlama özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü bir işlemci: Yeni 4.3" ecomatDisplay. HMI sadece mükemmel bir görüntü kalitesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda parlaklığı ve geniş görüş açısı ile de etkileyicidir. Bu sayede, makine operatörü görüntülenen içerikleri neredeyse her konumdan kolayca görebilir. CODESYS 3.5 ile programlama, kullanıcıya trend, izleme, alarm yöneticisi, kullanıcı yöneticisi ve web görselleştirme gibi tüm önemli özellikleri sağlar. Linux tabanlı işletim sistemi, QT ile kişiselleştirilmiş görselleştirme gibi özelleştirmelere de olanak sağlar.

ecomatDisplay ailesinin tüm sağlam HMI'leri gibi, 4,3 inçlik versiyon da zorlu ortamlarda kullanım için mükemmel bir donanıma sahiptir. Kalıcı titreşimler, su veya toz ekrana zarar veremez. Ayrıca ekran, ifm'nin ünlü olduğu yüksek EMU direncine ve E1 tip onayına sahiptir, bu sayede hiçbir şey karayolu trafiğinde kullanılmasını engellemez.
Kısacası: 4.3" ecomatDisplay kompakt, sağlam HMI'ler alanında yeni standartlar belirliyor!

4.3" ecomatDisplay'in Ayrıntıları

Ürün Avantajları

Yüksek çözünürlük
16 milyon renk, 1.000 cd/m² parlaklık ve optik yapıştırmalı yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü güneş ışığında bile optimum okunabilirlik sağlar.
Sağlam
Isı, soğuk, su, buz, toz veya titreşimler 4.3" ecomatDisplay'e zarar veremez. Alüminyum döküm, cam elyaf takviyeli plastik ve termal olarak sertleştirilmiş camdan üretilen sağlam gövdesi ile kompakt HMI her türlü zorluğun üstesinden gelir.
Güçlü
Güçlü bir çift çekirdekli 1,4 GHz işlemci, 4 GB bellek ve 1GB DDR4 RAM hiçbir şeyi eksik bırakmaz.
İletişime açık
Modbus, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokolleri TCP/UDP, Ethernet veya USB üzerinden ağ değişkenleri fark etmez: ecomatDisplay her türlü iletişim engelinin üstesinden gelir.
Enerji tasarrufu sağlar
Sadece 5 (Ethernet varyantı) ila 8 Watt (USB varyantı) düşük enerji tüketimi ile kompakt ecomatDisplay gelecek için ideal bir donanıma sahiptir.

Sisteme Genel Bakış

İş Makinesinin Kalbinde Yüksek Performanslı İletişim Teknolojisi

Güçlü çift çekirdekli 1,4 GHz işlemci ve sadece 5 ila 8 Watt'lık düşük enerji tüketimi ile 4.3" ecomatDisplay, gelecek için ideal bir donanıma sahiptir. Bununla birlikte, sadece güçlü değil, aynı zamanda gerçek iletişim becerilerine de sahiptir. Modbus sunucusu/istemcisi, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokolleri TCP/UDP, Ethernet veya USB üzerinden ağ değişkenleri (opsiyonel) fark etmez: ecomatDisplay, iş makinesi ile iletişime açık her zaman doğru yolu ve doğru dili sunar.

4.3" ecomatDisplay, çalışabilirlik açısından da rakipsizdir - RGB tuş takımlı (16 milyon renk) ve kapasitif dokunmatik ekranlı (sürüm 2024) bir versiyon, istenilenin üzerindedir.

4.3" ecomatDisplay Uygulama Örnekleri

Teknik Bir Karşılaştırma: 4.3" ecomatDisplay

 
4.3" ecomatDisplay

Tipik küçük, sağlam HMI
Kontrol cihazı / PLC
İşlemci Çift çekirdekli ARM, 64 Bit, 1.4 GHz CPU Tek çekirdekli ARM 400 MHz
Bellek ve RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Ethernet iletişim protokolü TCP/IP, UDP, Modbus TCP sunucu ve istemci, Ethernet/IP
CAN iletişim protokolü CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Yerleşik portlar 1 CAN, 1 Ethernet veya 1 USB portu Sadece CAN
Bir Ethernet adaptörünü USB portuna bağlama olanağı
(ek maliyet)
I/O'lar
Kurulum Saha kurulumu için harici I/O modülleri I/O'lar, kokpite monte edilen ekranın bir parçasıdır
I/O tipi CANopen teknolojisi Analog veya ikili I/O
I/O Sayısı 16 yapılandırılabilir giriş, 16 yapılandırılabilir çıkış veya karışık modüller 4 yapılandırılabilir giriş, 3 yapılandırılabilir dijital çıkış
Sensör teşhisi ve uzaktan parametre ayarı
Kurulum M12 tak ve çalıştır, kablolama zahmeti olmadan, zaman tasarrufu Çok sayıda pin, yoğun işçilik, karmaşık sorun giderme
HMI gösterge
Boyut ve çözünürlük 4.3", 800 x 480 çözünürlük 3.5", 320 x 240 çözünürlük
Renkler 24 Bit, 16 milyon renk 18 Bit, sadece 264k renk
Dokunmatik versiyon Evet, eldivenli ve su modlu PCAP
Parlaklık 1000 cd/m² 400 cd/m²
Arka ışık parlaklık kontrolü % 0 - 100, serbestçe programlanabilir Sabit tam parlaklık
Ekran döndürme 90°'lik adımlarla monte edilir / döndürülür
Tuş takımı
RGB arka plan renkleri 24 Bit, 16 milyon renk, serbestçe programlanabilir Sabit sadece 1 renk
Gezinme tuşları Dokunmatik geri bildirimli imleç fonksiyonları (yukarı, aşağı, sol, sağ, giriş) 5 fonksiyon tuşu
Özellikler
Değişkenleri saklama 8 kB
RTC saati Evet, 15 yıla kadar pil tamponlu
Yazılım
Programlama yazılımı CODESYS 3.5 veya QT CODESYS 3.5
Çok dilli destek ve reçete/grup yönetimi
Trend belirleme ve alarm verme
Parola korumalı kullanıcı yönetimi
Web görselleştirme
Kurulum menüsü Cihazdaki kurulum ve kurtarma menüsü Ayrı PC yazılım aracılıyla
Mekanik özellikler
Güç tüketimi 5 -8 W 12 W
Koruma sınıfı ve montaj IP65 / IP67, RAM veya panel montajı IP67, panel montajı
Gövde ve ön cam Alüminyum döküm ön kısım, cam elyaf takviyeli plastik arka panel, termal olarak sertleştirilmiş cam Plastik

Gömülü Linux sayesinde esnek

  • Codesys 3.5
    • Ön tanımlı basit kütüphaneler
    • Hazır şablon projeler zaman tasarrufu sağlar
  • Tak ve çalış
    Putty ve WinSCP gibi standart PC programlarını kullanarak basit ve hızlı veri alışverişi (örn. günlük dosyaları)
  • Firmware güncellemesi yoluyla uyarlanabilirlik
    Fonksiyon genişletme ve özelleştirme mümkündür, örn. aynı donanım üzerinde QT veya CODESYS kullanarak
  • İletişime açık
    Modbus sunucusu/istemcisi, CAN, CANopen, J1939, Ethernet protokolleri TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, Ethernet veya USB arayüzü üzerinden ağ değişkenleri (opsiyonel)

Sıkça Sorulan Sorular - SSS

Ürünler