• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. RFID Kimlik tanıma sistemleri
  2. Takip ve İzleme Kapısı

Takip ve İzleme Kapısı: Mal Akışının Verimli Şekilde Denetlenmesi

Mal akışında güvenlik ve şeffaflık

ifm takip ve izleme kapısı, gelen ve giden mal proseslerinizde otomatikleştirilmiş ve şeffaf lojistik için eksiksiz bir çözümdür. Tüm mal akışlarını doğrudan BT düzeyine aktararak üretim, envanter ve tedarikçilerin iç içe geçişini, hiç olmadığı kadar verimli bir şekilde organize edebilirsiniz.

Maliyet tasarrufu tam da bunun üzerine gelir: Düzgün toplanmayan mallar hatalara yol açar. Yeni, dijital şeffaflık sayesinde hatalar önlenebilir, başta sipariş çıkış süresi olmak üzere proses hızı artırılabilir ve bu sayede sipariş karşılama kalitesi iyileştirilebilir. Bu, yalnızca iç kaynak maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırır. Buna, Lojistik 4.0 veya Akıllı Dağıtım diyebilirsiniz. Belirleyici faktörler, ifm takip ve izleme kapısının size ilk andan itibaren sunduğu avantajlardır.

Sipariş toplamada üç tipik hata bulunmaktadır:

• Yanlış mal
• Mal olmaması
• Çok fazla mal olması

  • Yapılan araştırmalara göre, sipariş toplama sırasındaki ortalama hata oranı
    %0,3 ile %3 arasındadır
  • Ortalama maliyetler sektöre, ürüne ve şirkete bağlı olarak son derece değişkenlik gösterir
  • İmaj kaybı ölçülebilir değildir

 

ifm takip ve izleme kapısı nasıl çalışır?

ifm takip ve izleme kapısı, gelen ve giden mal proseslerinizde ürün takibini destekler. EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C' ye göre bir UHF ID etiketi ile donatılmış nesneleri algılar. Çözüm, gerekli tüm bileşenleri, verilerin önceden işlendiği ve üçüncü taraf programlar tarafından daha sonraki işlemler için kullanıma sunulduğu bir kontrol cihazına bağlar. Örneğin atanacak sipariş veya irsaliye ile ERP' de bir karşılaştırma yapılırsa, kontrol cihazı, malın uygun yükleme/boşaltma durumunu, buradan alınan bir geri bildirim dosyası aracılığıyla durum ve sinyaller şeklinde görüntüleyebilir.

Ürün avantajları

ifm takip ve izleme kapısının avantajları nelerdir?

Akıllı, gelen ve giden mal RFID denetimi kullanılarak, mal akışı şeffaf bir şekilde gösterilebilir ve bilişim teknolojileri tabanlı olarak işlenebilir. Bu sayede, yükleme süreleri optimize edilir, toplama hataları önlenir ve maliyet tasarrufu sağlanır. Bu şekilde artırılan kalite, uzun vadede tedarikçi notunu da yükseltebilir.

Akıllı ağ bağlantılı sensörler
Opsiyonel olarak 3D sensörler veya ışık bariyerleri aracılığıyla yön algılama. Opsiyonel olarak 3D hacim ölçümü ile
Mal akışının şeffaflığı sayesinde yanlış teslimatların önlenmesi
Gerçek mal akışını dijital planlama/sipariş işlemeyle ilişkilendirme.
Sağlam kullanım için uygundur
ifm takip ve izleme kapısı, tamamen IP65/IP67 koruma sınıfına sahip endüstriyel bileşenlerden oluşur.
Edge Device ve ERP için münferit gerçek zamanlı destek
Dijital ağ bağlantılı lojistik prosesler için Edge kontrol cihazı ile ERP arasındaki dosya aktarımları aracılığıyla süreçleriniz için basit arayüz.
Basit, sezgisel ve esnek
Kullanıma hazır uygulama paketi, basit grafik kurulum. Programlama gerektirmeyen “ek” kapılar, bir anahtar aracılığıyla çok çaba harcamadan mevcut Edge kontrol cihazına eklenebilir.
Hata önleme sayesinde maliyetten tasarruf
Gelen mal muayenesi ve sipariş/yükleme listeleri ile mutabakat için harcanan daha az çaba. Verilerin ERP sistemleriyle mutabakatı tamamen otomatiktir ve bu nedenle elle yapılan işlerden daha az hata çıkar. Bu sayede, olası yanlış teslimatlar erken bir aşamada tespit edilerek önlenir.

Ürünlere genel bakış

Ürün Açıklama Tetikleme ve yükleme yönü algılama Genişletilebilirlik
ZZ0814 EdgeController olan ana paket O3D sensör Malların hassas konumlandırılmasını sağlar 1 kapı için, 10 kapıyı kontrol etmek için, her ana paket başına, maks. 9 genişletme paketi
ZZ0815
ZZ0814 veya ZZ0816 için genişletme paketi
Ek kapı başına 1 genişletme paketi gereklidir
ZZ0816 EdgeController olan ana paket Reflektörden yansımalı lazer sensör   1 kapı için, her ana paket başına 10 kapıyı kontrol etmek için maks. 9 genişletme paketi
ZZ0817
ZZ0814 veya ZZ0816 için genişletme paketi
Ek kapı başına 1 genişletme paketi gereklidir
ZZ1124 UHF kapısı edgeController Ön kurulumu yapılmış RFID yazılımına sahip edgeController ZZ0814 ve ZZ0816 için yedek parça
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Amortisman

ifm takip ve izleme kapısı kendini hızlı şekilde amorti eden bir yatırımdır.
Amortisman süresi aşağıdaki formülle elde edilir

edinme maliyetleri + entegrasyon maliyetleri / tasarruf edilen hata maliyetleri = geri ödeme süresi

Yaklaşık 570 000 teslimattan sonra bile sipariş toplama ve teslimat hatalarından kaynaklanan 290 000 €' luk hata maliyetine sadece %3' lük bir hata oranı ile ulaşılır.

Bu örneğin amortismanı, aşağıdaki koşullar altında yatırım yılında zaten verilmiştir:

  • 10 kapılı bir dağıtımla yılda 200 000 teslimat ve yanlış teslimat başına 17 €' luk istatistiksel ortalama değer
  • 20 kapılı bir dağıtım ile yılda 400 000 teslimat

Kendiniz hesaplayın:

Uygulamalar

Mal çekme kapısından gelen ve giden mallar

Takip ve İzleme Kapısı, aşağıdaki soruların yanıtlarını verir

  • Ne teslim edildi?
  • Ne zaman teslim edildi?
  • Malzemenin varış yeri neresi?
  • Malzeme nerede kullanılacak? (hat üstü, ambar, vb.)
  • Mallarım geldi mi?

Uygulama bileşenlerinin ayrıntıları: