- moneo: IIoT платформа
- Продукти
- moneo appliance
moneo appliance: обладнання
moneo appliance значно спрощує налаштування та експлуатацію moneo. За короткий час і без ІТ знань, прилад може бути наданий і встановлення moneo модулів може бути розпочате.
Апаратне забезпечення забезпечує достатню обчислювальну потужність і обсяг пам'яті - є вибір між двома версіями (QHA210 і QHA300). За допомогою системи управління пристроями (AMS) завдання "ІТ-гігієни" можна легко виконувати. Так можна встановлювати оновлення для всіх модулів moneo, створювати та відновлювати резервні копії даних, при цьому можна викликати інформацію про стан пристрою moneo та сервісів moneo. Крім того, QHA300 забезпечує більшу продуктивність і, таким чином, оптимізований для аналізу та застосувань у науці про дані.
доступ до moneo та AMS можна отримати через звичайні веб-браузери.
Інтегровані функції безпеки забезпечують цілісність програм і захист даних.
- Простий: Повністю попередньо інстальоване рішення, яке можна налаштувати без ІТ знань у виробничому середовищі, виробничій мережі або центрі обробки даних
- Зручно: Інтегровані функції для ІТ обслуговування (оновлення, резервне копіювання та підтримка)
- Безпечний: надійне обладнання зі стандартними інтерфейсами та попередньо встановленим програмним забезпеченням для підвищеної технологічної та експлуатаційної надійності - у двох версіях
- Централізований: мережевий вузол для збору та обробки даних
moneo appliance є ідеальним обладнанням для роботи з програмним забезпеченням moneo.
Будь ласка зауважте: Для роботи з moneo продуктами необхідні ліцензії замовляються окремо.
moneo OS: IIoT платформа
moneo infopoints: Обсяг даних
moneo edgeConnect: комунікаційний інтерфейс
moneo RTM: програмне забезпечення для аналізу
moneo configure: програмне забезпечення налаштування параметрів
Вимоги до доступу до Appliance Management System веб-браузер: Google Chrome або Mozilla Firefox