• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. moneo: IIoT платформа
  2. Продукти
  3. налаштувати moneo

moneo configure: програмне забезпечення налаштування параметрів

З moneo configure можна налаштувати велику кількість IO-Link пристроїв та ifm IO-Link-майстрів всього за кілька кліків. Інтегроване підключення до бази даних IODD (функція онлайн-пошуку) також полегшує інтеграцію інших пристроїв.

Зручне управління власними наборами даних параметрів, включаючи функції імпорту та експорту, ще більше прискорює інтеграцію нових датчиків.

moneo configure - IO-Link налаштування параметрів та відображення значень процесу

Функція сканування дозволяє швидко виявляти і відображати навіть складні IO-Link мережі з декількома майстрами і пристроями. moneo також пропонує чітку візуалізацію до двох значень процесу за допомогою одного пристрою для налаштування і діагностики IO-Link пристроїв і, таким чином, спрощує управління IO-Link мережами і діагностику несправностей.

moneo configure дозволяє налаштовувати параметри та контролювати датчики без залучення ПЛК. Перемикання приводів також можливе. Під час налаштування IO-Link пристроїв у ПЛК нова візуалізація структури даних процесу в пункті управління moneo configure є корисною.

Наше програмне забезпечення для налаштування доступне у двох версіях:

Наше рішення moneo configure free є ідеальним початком діджиталізації, якщо вам потрібне рішення для налаштування параметрів, керування та діагностики для IO-Link мереж. Натисніть тут щоб завантажити.

moneo configure як версія модуля є частиною нашого IIoT програмного забезпечення moneo і може поєднуватися з іншими модулями, дозволяючи виконувати налаштування відповідно до вимог до аналізу даних.

Вся необхідна вам гнучкість:
moneo configure free тепер також сумісний зі сторонніми майстрами 

До речі: moneo configure free має новий інтерфейс стороннього майстра!  

Це означає, що можна не тільки налаштовувати IO-Link майстри від ifm, а й задавати параметри датчиків, підключених до майстрів інших виробників. 

Таким чином, moneo configure free також можна використовувати для налаштування параметрів в існуючих системах і установках - незалежно від використовуваних там IO-Link майстрів. 

  • Ефективний: централізоване налаштування параметрів усіх датчиків IO-Link за допомогою лише одного програмного засобу. Незалежний від виробника
  • Розумний: автоматичне виявлення O-Link пристроїв I
  • Зручний для користувача: адміністрування наборів даних параметрів тепер легше, ніж будь-коли
  • Прямий: прямий доступ до IO-Link датчиків без обходу через ПЛК

Moneo configure – зручний інструмент керування вашою IO-Link мережею.

Отримайте пораду від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша ifm команда системних продажів буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.