- IO-Link Vorteile
- Systemeinbindung
Systemeinbindung von IO-Link
Was wird benötigt, um mit IO-Link zu starten?
Die ersten Schritte, um einen IO-Link Master per Ethernet-Kabel mit einem Computer zu verbinden und einige weitere Grundfunktionen sind im Basis Setup dargestellt.
Komfortable Sensorparametrierung
Jeder Sensor kann schnell und einfach mit der Software moneo configure über einen PC konfiguriert werden. Dabei kann zwischen der kostenlosen Stand-Alone-Version moneo configure free als Einstieg für die Parametrierung oder der kostenpflichtigen moneo configure Modullizenz gewählt werden, die eine uneingeschränkte Interaktion mit weiteren moneo Modulen ermöglicht. Zusätzlich wird ein Singleport-Master (z. B. E30390) oder ein Ethernet IO-Link-Master (z. B. AL1300) benötigt.
Schnelle Steuerungsintegration
Für eine fest installierte Kommunikation im Feld kann das Device mit einem Feldmaster im COM-Mode (IO-Link Betrieb) eingesetzt werden. Hierzu bietet ifm neben der Hardware auch "Startup Package" zur Dateneinbindung in die SPS an.
Einfacher Zugang in IIoT-Applikationen
Möchte man darüber hinaus Daten in eine IT Welt bringen, können z. B. über TCP-IP oder MQTT die Daten mit den Feld-Mastern eingesammelt werden.