- moneo : la plate-forme IIoT
- Intégration SAP
Shop Floor Integration (SFI) : la connexion à SAP ERP
L’automatisation intelligente de processus de suivi
Avec moneo, ifm a créé un lien entre les capteurs et la technologie de l'information. Les données des capteurs de production sont traitées et préparées pour être utilisées comme base d'information pour prendre des décisions. Les événements qui y sont générés servent à enrichir et à améliorer les processus de la chaîne logistique.
SFI est une solution intégrée nativement dans le système SAP, et qui est alimentée en temps réel par moneo avec des informations traitées. En cas de besoin, la maintenance est alertée automatiquement et les ordres ou documents nécessaires aux actions à mener sont générés dans le système SAP. Les tâches d’entretien sont planifiés à temps et le réapprovisionnement est disponible juste à temps pour un process de production optimal sans interruption.
SFI est disponible aussi bien pour SAP R/3 que pour SAP S/4 HANA.

Shop Floor Integration - la planification automatisée de la production dans la chaîne logistique
- Intelligent : maintenance préventive selon les besoins et soutien des stratégies de maintenance axées sur l'usure grâce à des documents de mesure automatiques.
- Transparent: réduction des coûts grâce à l'optimisation du stock de pièces de rechange
- Simple: introduction conviviale en quelques étapes
- Efficace : planification coordonnée de la maintenance et de la production
Le système d'assistance parfait pour une planification intelligente de la production dans SAP.
La solution Shop Floor Integration est un produit d'une société ifm.
ifm business solutions GmbH est certifié Silver Partner de SAP et développe des logiciels avec une expertise dans l'optimisation des processus logistiques dans le système SAP. Les fonctions et méthodes de gestion intelligentes des solutions ifm étendent le standard SAP.