• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Technologie radar
  2. Capteur de niveau radar hygiénique

Capteur de niveau radar: Rapide et précis jusqu’à 10m

Surveiller sans perturbations les niveaux de cuves

Le capteur de niveau radar LW2720 établit de nouveaux standards en termes de vitesse et de précision. Dès la mise en service, les délais sont minimaux: un câble M12 standard, le paramétrage éclair via IO-Link et le large choix d’adaptateurs garantissent un démarrage facile et précis immédiatement après le déballage.

Lorsque le LW2720 est en action dans des cuves (d'une hauteur jusqu’à 10 mètres), ni les agitateurs, ni les boules de lavage, ni les caractéristiques changeantes des fluides ne peuvent perturber la mesure précise du niveau. Grâce à la technologie 80GHz, même le remplissage ou le vidage à grande vitesse est détecté par le capteur radar ultra rapidement, avec une grande précision et sans zone morte.

Le LW27 en détail

Avantages du produit

La meilleure performance possible
La technologie 80GHz permet une mesure de niveau ciblée et précise, même dans des espaces très exigus.
Une mise en service simple permet d’économiser du temps et de l’argent
Grâce à la connectique M12 préfabriquée, les erreurs de câblage sont réduites. De plus, l’effort de mise en service est réduit au minimum grâce au paramétrage facile. Le paramétrage peut aussi être effectué de manière commode via notre application gratuite moneo|blue et notre adaptateur Bluetooth EIO330.
Principe de mesure sans contact
Le principe de mesure sans contact exclut tout dysfonctionnement dû aux dépôts des fluides ou à des collisions avec des agitateurs. Les conditions de process telles que la densité, la viscosité, la température, la pression et le pH n’ont pas non plus d’influence sur la mesure.
L’algorithme intelligent permet de supprimer les éléments intégrés
L’algorithme intelligent permet de supprimer automatiquement les éléments intégrés (tuyauteries, agitateurs, boules de lavage, etc.), ce qui permet une mesure de niveau fiable et sans perturbation - avec un paramétrage facile.
Boîtier en acier inoxydable d’une seule pièce sans joint d’étanchéité au design aseptique
Résistance optimale sur le long terme même en cas de processus de nettoyage réguliers. Pas d’usure due à des joints d’étanchéité poreux.Certifié pour l’utilisation dans des environnements aseptiques, avec classe de protection IP66/68 et IP69K.

Applications

Cas d’utilisation supplémentaires

Apprenez-en plus sur le LW27 par le biais de nos clients. Des entreprises de l’industrie des boissons et de l’agroalimentaire font état des avantages du capteur de niveau radar aseptique dans diverses applications.

Connexion système

Polyvalent grâce à IO-Link

  • Transmission des données sans pertes
    Transmission numérique du niveau
  • Plug andWork
    Avec IO-Link, le capteur radar peut être paramétré rapidement et facilement - il ne faut régler qu’un seul paramètre. Avec notre appli gratuite moneo|blue et notre adaptateur Bluetooth EIO330, le paramétrage peut aussi s’effectuer facilement et rapidement par Smartphone.
  • Maintenance à distance
    Maintenance à distance et paramétrage via des systèmes de bus de terrain connus via IO-Link.
    • Pas de chemins de superstructure nécessaires
    • Économie de coûts et augmentation de la sécurité

Grâce à IO-Link, les automaticiens peuvent consulter la hauteur de remplissage à plusieurs centaines de kilomètres de distance juste après le montage dans l’automate, ce qui permet de réaliser une maintenance à distance. Et ce, sans programmation fastidieuse.

Collaborateurs ifm

FAQ

Comment fonctionne la mesure de niveau par radar?

Aperçu de la technologie

Le capteur de niveau radar fonctionne selon le procédé FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Des impulsions électromagnétiques sont continuellement émises sur la plage de 77 à 81GHz, réfléchies par la surface et détectées par le récepteur du capteur. Comme l’émetteur change constamment la fréquence du signal émis, une différence de fréquence apparaît entre le signal émis et le signal réfléchi, au moyen de laquelle la distance jusqu’à la surface du fluide peut être calculée. Cette technologie est idéale pour détecter des niveaux de manière rapide, fiable et très précise.

Mesure de niveau continue sur les cuves d’une installation NEP avec moneo RTM et des capteurs radars

Le principe de mesure de niveau radar sans contact offre de nombreux avantages pour la surveillance d’une installation NEP. Il n’y a aucun contact avec les fluides (acides, bases), ni avec les serpentins de chauffage ; et la mesure s’effectue indépendamment de la température et densité des fluides. Ces avantages complètent l’assurance qualité du processus de nettoyage NEP.