- Technologie radar
- Détecteurs de distance radar
Le capteur radar mesure la distance, la position et la vitesse même en cas de mauvaise visibilité
Détection fiable dans un environnement sévère
Qu’il s’agisse de pluie, de neige, de vent fort, de poussière ou de températures extrêmes: dans toutes ces conditions, le capteur radar identifie les objets de manière précise et fiable. En effet, outre sa robuste technologie radar, le capteur dispose de différents modes de fonctionnement permettant de le régler avec précision en fonction de l’application. Il présente également une haute résistance aux chocs et aux vibrations.
Quels sont les avantages du capteur radar?
Détection fiable, même dans de mauvaises conditions de visibilité
Idéal pour les environnements exigeants et les applications en extérieur grâce à une détection indépendante des conditions météorologiques et à une large plage de température
Différents modes de fonctionnement permettent des portées élevées ou une résolution précise au millimètre près
Configuration intuitive et visualisation claire des données de mesure au niveau informatique grâce à ifm VisionAssistant ou ifm moneo
Deux gammes de fréquences différentes permettent une utilisation dans une grande partie du monde
Applications pour les capteurs de distance radar
Contrôle de convoyeur
Détection sans contact et simultanée de la hauteur de chargement et de la vitesse d’un convoyeur à bande
Détermination de la position de véhicules
Détection des véhicules dans les tunnels de lavage ou lors des opérations d’accostage sur les quais de chargement et de déchargement
Contrôle des distances et mesure de la hauteur
Détection fiable des distances par rapport au sol ou aux plantes, même dans des environnements poussiéreux
Surveillance de l’environnement et prévention des collisions
Détection précoce des obstacles dans l’environnement de déplacement du véhicule et assistance au conducteur pour la surveillance des zones difficilement visibles
Contrôle d’accès intelligent
Ouverture et fermeture automatiques des portails et barrières avec suppression du trafic transversal
Connexion système
Polyvalent grâce à IO-Link
- Fourniture de plusieurs valeurs de mesure
Détection et sans contact de la distance, de la vitesse et de la direction de déplacement de l’objet - Plug & Work
Configuration intuitive et fourniture continue des données de mesure - Augmentation de la disponibilité de l’installation
La fourniture des valeurs d’inclinaison permet de surveiller l’état de l’orientation du capteur.
La fonction de stockage des données permet en outre de remplacer rapidement et sans problème les appareils sans avoir à les paramétrer à nouveau.