ISOBUS-gateway voor landbouwmachines
Efficiënt smart farming gemakkelijk gemaakt
De ISOBUS-gateway maakt de eenvoudige integratie mogelijk van de ISOBUS-functies die relevant zijn voor smart farming in het besturingsprogramma van landbouw-werktuigapparaten. Dankzij de meegeleverde ISOBUS-functiebibliotheek kan de visualisatie voor het werktuigapparaat snel en gemakkelijk worden geconfigureerd met CODESYS V2.3 of V3.5.
Met behulp van de geoptimaliseerde dataverwerking worden alleen de waarden overgedragen die op het display van de trekker moeten worden weergegeven. Dit vermindert de belasting van de databus aanzienlijk.
De Task Controller volledig gebruiken
Naast de Virtual Terminal en de AUX-N-functie (Auxiliary Control Function) kunnen de automatiseringsfuncties TC-Basic, TC-Geographic en TC-Section Control van de smart farming-interface "Task Controller" ook volledig worden gebruikt via de ISOBUS-gateway. Door de M12-stekkerverbinding kan de ISOBUS-gateway ook achteraf via de CAN-interface eenvoudig worden verbonden met alle mobiele besturingen van ifm.
Er zijn geen extra licentiekosten voor het gebruik van de AEF-gecertificeerde ISOBUS-gateway.