mobiele IoT-gateway voor wereldwijde datauitwisseling
Interface tussen machine en mens
De IoT-gateway die geschikt is voor mobiele toepassingen, is de monitorinterface tussen de mobiele machines en het cloudniveau. De gateway verzendt met behulp van mobiele telecommunicatie of WLAN alle relevante gegevens vanuit het voertuig via de ethernetinterface en in de toekomst ook via CAN. De gateway zelf kan ook informatie over versnelling, helling en positiegegevens verzenden.
Efficiënte planning voor onderhoud en implementatie
De configuratie van de mobiele IoT-gateway vindt plaats via de gratis te gebruiken IoT-suite van ifm. De data en informatie kunnen vervolgens worden weergegeven en verwerkt in een gecentraliseerd IT-gebaseerd machinebeheersysteem. In het IoT-portaal, dat ook beschikbaar is in de IoT-suite, kunt u bijvoorbeeld de actuele status van uw machines op ieder moment in de gaten houden via vrij configureerbare dashboards.
Er kan dus gericht en op korte termijn op onderhoudsbehoeften worden gereageerd, zodat stilstandtijden tot een minimum kunnen worden beperkt. Het is ook mogelijk om applicatiespecifieke machineconfiguraties of software-updates via mobiele telecommunicatie te importeren. Dankzij positiebepaling met satellietondersteuning kan de locatie van de machine op ieder moment nauwkeurig worden bepaald. Voor het vereenvoudigde lokale onderhoud is de gateway ook bereikbaar via WLAN of Bluetooth.