• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IO-Link
  3. IO-Link Zubehör / Verbindungstechnik
  4. IO-Link Zubehör
  5. EIO330

IO-Link Bluetooth Adapter

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

IO-Link Bluetooth Adapter

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

  • Lesen und Schreiben von Daten am angeschlossenen IO-Link Device via Bluetooth
  • Einfacher Zugriff auf Sensoren per Smartphone-App ifm moneo blue
  • Übertragung und Aufzeichnung der Prozesswerte aller am Master angeschlossenen IO-Link-Sensoren
  • Übertragung der Master-Informationen
  • ifm moneo blue kostenfrei für iOS und Android
  • Schnelle und einfache Parametrierung von IO-Link-Sensoren
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Anzeige aller Prozesswerte der am gleichen Master angeschlossenen Sensoren; Geräteeinrichtung und Diagnose; Parametrieren und Analysieren von Geräten; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1
Funkzulassung für EU/RED; Australien; USA; Neuseeland; Kanada; Japan; Brasilien; China; Südafrika; Argentinien; Singapur; Mexiko; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Süd-Korea; Indien; Namibia; Indonesien
Hinweis zur Funkzulassung
Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Nennspannung DC [V] 24
Stromaufnahme [mA] < 30
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] für IO-Link Kommunikation < 0,3; Bluetooth < 1
IO-Link Device
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,3
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Prozesswertaufzeichnung
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link; Bluetooth
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
IO-Link Device 1313
Bluetooth
Übertragungsstandard BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frequenzband 2,4 - 2,482 GHz
Sendeleistung [mW] 10; (10 dBm)
Reichweite typ. 20 m
IO-Link Device
Übertragungstyp COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100)
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 2,3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Lagertemperatur [°C] -40...70
Schutzart IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 im geschlossenen Metallbehälter
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [Jahre] 281
UL-Zulassung
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Low Voltage / Limited Energy
File Nummer UL E205959
Mechanische Daten
Gewicht [g] 94
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Dichtung: FKM;
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb Bluetooth Störung 1 x LED, 3-farbig
Bemerkungen
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet